Ürünler

Produkte

Nanotec Electronic GmbH & CO KG müşterilerine 15 yıldan daha uzun bir süredir adım motoru tahrik teknikleri çözümleri sunmaktadır.

1,8° veya 0,9° adım hassasiyetine sahip hibrit yüksek tork adım motorları olarak 20mm çapa sahip ST2018 serisinden 110mm çapa ve 25 Nm’ye sahip ST11018 kadar olan standardın yanında “düşük maliyet” veya Canstack adım motorları da denilen düşük maliyetli uygulamalar için de ürünler mevcuttur.

Nanotec bunların dışında yedi yılı aşkın süredir adım motoru bazında doğrusal tetikleyiciler üretmektedir. Genel bakışı ve adım motoru, dişli kutusu veya fren seçeneklerini, aynı ada sahip olan menü maddesinde bulabilirsiniz.

Motorlarımızın yakl. %70’i müşteri isteğine bağlı olarak tasarlanmıştır. Talep üzerine geniş ürün yelpazemizden bir teklif sunabiliriz.

İletişim bilgileri

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstr. 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Telefon ++49 89 900 686-0
Faks ++49 89 900 686-50

Motor sihirbazı

Adım motoru sihirbazı sayesinde, uygulamanıza uygun motoru kolayca bulabilirsiniz.


Hız dev/dak
Tork Nm

SSS- adım motoru tekniği konusundaki sorularınız için birçok cevap

top

Frequently asked questions

Teknoloji

top

Schrittmotor Technologie

Mili işleme ve mekanik işleme

top

Wellenbearbeitung

Kablo ve soket seri üretimi

top

kabelbearbeitung

de en fr tr cn