PD2-T42 - Entegre edilmiş mikro adımlı mikro adımlı güç çıkış kademesine sahip yüksek torklu adım motoru
Bu ürün arşive kaldırılmıştır ve çevrimiçi mevcut değildir.
Entegre edilmiş kumandaya sahip Plug & Drive motorları düşük masraflı ve maksimum kullanıcı faydası sağlayan kesin devir sayısı ve pozisyonlandırma görevlerine ihtiyaç duyan tüm mühendisler için en etkili ve ekonomik tahrik çözümleridir.
PD-T
bilgisayar, SPS veya diğer kumanda sistemlerine kolay bağlantı için takt/yön girişi
| İşletim gerilimi | DC 24'den 48 V'a kadar |
| maks. faz akımı | 1,8 A /Faz |
| Çözünürlük | 200, 400, 800, 1000, 1600, 2000 Adım/Devir |
| Adım ayarı | DIP şalterleri üzerinden |
| Adım frekansı | 0'dan 40 kHz'e kadar |
| Akım düşürme | otomatik olarak yakl. %50'ye |
| Giriş sinyalleri | opto elektronik kavrama zerinden 5 V ve 24 V |
| Emniyet devresi | termik kapatma +155 °C (uyarıcı) |
| Sıcaklık alanı | 0'dan +40 °C'ye kadar |
| Bağlantı türü | 9 kut. D-SUB soketi üzerinden |
| Teslimat durumu | 1/1 adım, 1,8 A/faz |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Tutma momenti |
Faz başına akım |
Besleme gerilimi |
Adım çözünürlüğü |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
||
| A | V | ° | ||||||
| PD2-T4218S1804 | 20 | 1,8 A | 24-48 V | 200; 400; 800;1000;1600; 2000 | 0,35 | 33,0 | ||
| PD2-T4218M1804 | 26 | 1,8 A | 24-48 V | 200; 400; 800;1000;1600; 2000 | 0,395 | 39,0 | ||
| PD2-T4218L1804 | 40 | 1,8 A | 24-48 V | 200; 400; 800;1000;1600; 2000 | 0,43 | 47,0 | ||
