Plug & Drive motorları

teaser schrittmotoren PD de

Entegre edilmiş kumandaya sahip Plug & Drive motorları düşük masraflı ve maksimum kullanıcı faydası sağlayan kesin devir sayısı ve pozisyonlandırma görevlerine ihtiyaç duyan tüm mühendisler için en etkili ve ekonomik tahrik çözümleridir.

Sadece geliştirme ve montaj masraflarını, yer ve bileşen gereksinimlerini azaltarak oldukça düşürmez ayrıca esnekliği, sistem özellikleri ve ayrıca komple bir tahrik ünitesinin mevcudiyetini yükseltir. Standart motorların mekanik ve elektrik uyumluluğu sayesinde mevcut tahrik çözümleri sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Bunun yanında önceden hazırlanmış kablolar hızlı ve hatasız bir kablolama ve işletime alma sağlar.

Değişik tipte talepler için üç farklı model mevcuttur:

  PD2-O41  42,320-501,8
  PD2-N41  42502entegre edilmiş pozisyonlandırma kumandası ile
  PD4-N59  5653 -1984entegre edilmiş pozisyonlandırma kumandası ile
, dspDrive, kapalı devre, CANopen ile
  PD4-N-IP  5653-1984entegre edilmiş pozisyonlandırma kumandası ile , dspDrive, kapalı devre, CANopen ile, IP65'te
  PD6-N89  89320-9309entegre edilmiş pozisyonlandırma kumandası ile / 2m kablo
  PD6-N89-S  89320-930 9E: entegre edilmiş pozisyonlandırma kumandası / soket bağlantısı ile
Archive

kabelbearbeitung

daha fazla..

 

de en fr tr cn