Güvenilir, esnek, yeterli

Yenilikler // e-Katalog


 :
Sihirbaz, boyut 86'ya kadar tüm ST motorlarının devir sayısı eğrisi aracılığıyla aplikasyonunuz için uygun motoru bulur.
D/dak
Nm

Yeni ürünler

 - PD2-N41 - NEMA 17, stepper motor with integrated RS485 / CANopen closed loop positioning control

More »


 - Small linear aktuator L20, 40 N thrust, 0,025 mm resolution/step

More »


 - ASB42 brushless EC servomotor in protection class IP - 150 W, 6000 rpm

More »


 - Optical minature 3-channel encoder for stepper and BLDC motors
More »


de en fr tr cn