ADB87 - fırçasız EC servo motor - 250-650 W, IP65
Bu ürün arşive kaldırılmıştır ve çevrimiçi mevcut değildir.
Hesaplı, elektronik olarak döndürülen 3 fazlı fırçasız motorlar (EC Motorları) özellikle sessiz işleme ve uzun ömür için uygundur. Çok enerjik sürekli mıknatıslar iyi bir verim ve 6.000 D/dak. gibi yüksek devir sayıları sağlar. Rotor konumunun geri bildirimi elektronik olarak üç adet 120° ile yerleştirilmiş Hall sensörü ile sağlanır.
Kullanılan enkoderler:
3 Kanal, 500 atım/devir ile, ve ayrıca hat uyarıcı, her defasında 5V TTL sinyal (24V için lütfen iletişime geçin! )
Dikkat: Soketler teslimat kapsamında yoktur ve ayrıca sipariş edilmelidir!
|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Nominal güç |
Nominal gerilim |
Nominal akım |
Nominal moment |
Eşik akım |
Eşik momenti |
Nominal devir sayısı |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
||
| W | V | A | A | U/min | |||||||
| ADB87S01-E | 200 | 48 | 6,25 | 70 | 17,95 | 201 | 3000 | 1,85 | 86 | ||
| ADB87M01-E | 430 | 48 | 10,77 | 140 | 32,31 | 420 | 3000 | 2,60 | 113 | ||
| ADB87L01-E | 650 | 48 | 17,95 | 210 | 53,85 | 630 | 3000 | 4,00 | 140 | ||
