PD2-O41 Plug & Drive stepper motor with integrated control and RS485-/CANopen Interface
pozisyonlandırma görevlerine ihtiyaç duyan tüm mühendisler için en etkili ve ekonomik tahrik çözümleridir.
Aksesuar
Aşağıdaki aksesuarlar işletime alma işlemini kolaylaştırır ve kablo bağlantı hatalarını önler:
USB dönüştürücü: ZK-RS485-USB - Kumandayı bilgisayara bağlamak için konvertör (Aksesuarlar > Konvertör altında)
bağlantı kablosuZK-SMCI12, yukarıda belirtilen konvertörün SMCI12 ile kolay bağlantısı için
bağlantı kablosuZK-SMCI12-3, SMCI12-3'ün bir CANopen konvertörü ile (sub-D9) kolay bağlantısı için
bağlantı kablosuZK-XHP4-300, 6 veya 8 telli bir motorun bağlantısını kolaylaştırır
(Web sayfasında "Fiyatlar ve Sipariş" altında sipariş edilebilir )
| Betriebsspannung | DC 12 bis 24 V |
| max. Phasenstrom | max. 2,34(1%-Stufen), 100% = 1,8 A |
| Schnittstelle | RS485 oder CANopen |
| Betriebsart | Takt-Richtung, Position, Drehzahl, Flagposition, Analog, Joystick CANopen: Profile Positioning, Velocity, Homing |
| Schrittfrequenz | bis zu 1MHz bei 1/64 |
| Eingänge | 6 Digitaleingänge (5V TTL), 1 Analogeingang max +10/min-10V einstellbar |
| Ausgänge | 3 Opencollector, 30V / 0,5 A max. |
| Stromabsenkung | einstellbar in 1% Werten |
| Schutzschaltung | Überspannung, Unterspannung und Temperatur >80°C, integr. Ballastschaltung |
| Temperaturbereich | - 10 bis +40°C |
| Neue Features | dspDrive / als Ablaufsteuerung mit NanoJ easy programmierbar |
Tork eğrileri


