20- 42 mm motorları için hassas planet dişli grubu, montaj dahil
Nanotec'in çok düşük boşluklu planet dişli grubu yiv sisteminin en son durumuna göre geliştirilmiştir ve DIN/ISO 9001'e göre üretilir. Dişli takımı parçalarının azaltılmasıyla ve standartlaştırılmasıyla mühendisler için performanslı dişli takımı sunulmuş olur.
Avantajlar
- yüksek tahrik momentleri
- yüksek burkulma sağlamlığı
- düşük bükme flanş boşluğu
- izin verilen yüksek eksenel ve radyal mil zorlaması
- düşük çalışma sesleri
- basit adım motoru/dişli kutusu montajı
Lütfen unutmayın: Planet dişli takımları GPLE 22, motor ile birlikte sipariş edilmelidir ve monte edilmiş şekilde teslim edilir.
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dişli | İndirgeme | Aşınma devir sayısı maks. |
Etki derecesi |
bükme flanş boşluğu |
Ağırlık | Boyut | ||
| Ncm | % | Winkelminuten | ||||||
| GPLE22-1S-7 | 7:1 | 22 | ||||||
| GPLE22-2S-9 | 9:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| GPLE22-2S-12 | 12:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| GPLE22-2S-15 | 15:1 | 150 | 85 | 55 | 0,1 | 22 | ||
| mounting service - each gear needs 1 mounting service - | ||||||||
