Hakkımızda
Hakkımızda
Nanotec GmbH & Co KG 1991 yılından beri müşterilerine tahrik çözümlerinin gerçekleştirilmesinde güvenilir bir şekilde desteklemektedir. Motor ve kumandalarımız geniş bir teslimat kapsamında sunulur ve neredeyse tüm işler için uygun bir çözüm sağlar.
İyi düşünülmüş konstrüksiyon, dar alanlara yerleştirme toleranslarına uyum ve tüm işlem adımlarındaki sert kalite kontrolleri çok kaliteli ve uzun ömürlü tahrik çözümleri sağlamaktadır.
En yeni standart ISO 9001:2008 doğrultusunda TÜV Yönetim Servisi tarafından verilen sertifika, standart taleplerinin karşılandığını ve ilgili literatürdeki bilgi birikiminin dikkate alındığını göstermesi yanında, proseslerimizin ne derece müşteri oryantasyonlu olduğunun ve dahili ve harici işlemleri sürekli geliştirme gayretinde olduğumuzun kanıtıdır.
Vizyonumuz: hızlı, basit ve buna rağmen özel
Tahrik çözümlerine olan talepler çok yönlüdür, mükemmel bir sonuç elde etmek istendiğinde çok nadir olarak bir standart motor veya bir güç elektroniği “out-of-the-box” (grup dışı) kullanılabilir. Bu nedenle oldukça düşük sayıda adetlerde bile motor ve kumandalarımızın müşterilere özel modellerini sunuyoruz. Mühendislerimiz istek üzerine bireysel bir çözümün mekanik ve elektronik tasarımı geliştirdiler.
Firma içerisinde hazırlık ve geniş kapsamlı stok sayesinde müşteri isteklerini esnek ve hızlı bir şekilde karşılayabiliyoruz.
Dakik ve Güvenilir
Güvenilirlik ve zamanında teslim bizim için boş laflar değildir, bunları gerçekten yerine getiririz. Örneğin terminlere uyma: Nanotec onaylanan teslimat terminlerinin % 98'ini yerine getirebilir. Geriye kalan % 2'de gecikmeleri mümkün olduğu kadar az tutmaya çalışıyoruz. Hatta birçok durumda teslimatları zamanından erken yapabiliyoruz.
Müşterinin çok memnun kaldığı bir randıman: Tanınmış müşterilerimiz gibi her haftada bir teslim ettiğimiz 4000’den fazla motor ve 200 kumanda zaten bunun delilidir: