Doğrusal aktüatörler L4118 için dönme emniyetleri

linearactuator captive - Doğrusal aktüatörler L4118 için dönme emniyetleri

Doğrusal bir hareketin yapılmasını sağlamak için milin "birlikte dönmesi" önlenmelidir. Bu durumun, örn. mil başlığının ana yapı tarafında sabitlenmiş olması gibi önlemlerle müşteri uygulamasının mekanik yapısı bünyesinde sağlanmamış olması durumunda, ilave edilmiş bir döndürme emniyeti tertibatı sayesinde gerçek bir doğrusal tahrik sistemi hızlı ve uygun fiyatlı bir şekilde gerçekleştirilir.
L41serisi için piyasada bulunan dönme emniyeti tertibatlarının standart stroku 25 veya 50mm'dir.

Sipariş bilgisi:: Her ünite için bir ana gövde ve mil gereklidir, bunların hepsinin sürüş mesafesi (strok) eşit (25 veya 50mm) olmalıdır.

Farklı strok değerleri talep üzerine, parça sayısı > 100 adet olmak üzere şipariş edilebilir.

yükleme

PDF datasheet 

Miscellaneous

Tip İşlem yolu Çözünür
lük
Modeller Uzunluk
"A"
  mm mm/Step
AR-41-H-25 25 - Ana gövde 47
AR-41-H-50 50 - Ana gövde 72
AR-41-S-T6x1-25 25 0.005 Mil T6x1 -
AR-41-S-T6x1-50 50 0.005 Mil T6x1 -
AR-41-S-T6x2-25 25 0.01 Mil T6x2 -
AR-41-S-T6x2-50 50 0.01 Mil T6x2 -
AR-41-S-T5x5-25 25 0.025 Mil T5x5 -
AR-41-S-T5x5-50 50 0.025 Mil T5x5 -

Boyutlar

top

Linearaktuator antirotation - Dönme emniyetleri

 

de en fr tr cn