Değişik model ebatlarında içi boş mile sahip adım motorları
Nanotec’in içi boş mile sahip adım motorları 3 boyutta bulunur: 28mm (Nema 13) 42mm (Nema 17) ve 56mm (Nema 23). ST5918L3008-LA1’de 11mm’lik iç çapa sahip içi boş mil sayesinde kablolar olduğu gibi lazer ışınları vs. de iletilebilir veya geçirilebilir.
İçi boş mil için, HEDS ve HEDL serisi içi boş mil enkoderleri mevcuttur ve aynı şekilde içi boş mil adım motoru SMC serisinin adım motoru güç çıkış kademesi ile kumanda edilebilir.
Diğer motorlar, 250 adt. içi boş mil donatımından itibaren sağlanabilir.
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Sargı başına akım |
Tutma momenti |
Sargı başına direnç |
Sargı başına sarım |
Rotor atalet momenti |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
Bulunabilirlik (*) |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | |||||||
| ST2818L1006-LA | 0,67 | 12,7 | 9,2 | 5,6 | 18 | 0,25 | 50,5 | S* | ||
| ST4218M1404-LC-YENİ | 1,40 | 24,0 | 1,20 | 1,70 | 48 | 0,27 | 38 | S | ||
| ST4218L1806-LC-NEU | 1,27 | 70,7 | 3,5 | 21,6 | 66,5 | 0,37 | 49,5 | S* | ||
| ST5918S3008-L2 | 2,1 | 0,92 | 1,44 | 4,4 | 275 | 0.65 | 51 | S* | ||
Bulunabilirlik: "S": Standart ürün, küçük miktarlarda depodan temin edilebilir, "S+": Tercih edilen ürünler, büyük miktarlarda depodan temin edilebilir, tüm diğer motorlar sadece talep üzerine.
Kablo ve soket seri üretimi