Linear positioning drives LS41
Nanotec’in ürettiği yeni doğrusal ayar tahrikleri LS.. bir doğrusal sistemin (Kavrama, yatak destek noktası ve ayrıca montaj masrafları oluşmaz) sadece yüksek masraflarını ve yer ihtiyacını oldukça düşürmüyor, bunların yanında sistem özelliklerini ve komple bir minyatür doğrusal aksın mevcudiyetini arttırıyor. Diğer motor ve iğ varyantları (>500 adet) basit, hızlı ve ekonomik sistemin geliştirilmesi ve yeni ürünlere uyarlanabilme özelliği sunar. Ölçüm değerlerinin taranmasında gibi küçük yüklerde ve taşıma sayılarında (opt., mek., akustik vs,.) doğrusal kılavuz takılmasa dahi olabilir.
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Maks. itme kuvveti | İleri itme |
Çözünür lük |
Sargı başına akım |
Sargı başına direnç |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| LS4118S1404-T6x1-75 | 200 | 20 | 0,005 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
| LS4118S1404-T6x1-150 | 200 | 20 | 0,005 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
| LS4118S1404-T6x2-75 | 120 | 40 | 0,010 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
| LS4118S1404-T6x2-150 | 120 | 40 | 0,010 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
| LS4118S1404-T5X5-75 | 80 | 100 | 0,025 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
| LS4118S1404-T5X5-150 | 80 | 100 | 0,025 | 1,40 | 2,0 | 0,2 | 31 | ||
