Doğrusal ayar tahriki (Standart)

LS28 rgb 72 web - Doğrusal ayar tahriki (Standart)

Nanotec’in ürettiği yeni doğrusal ayar tahrikleri LS.. bir doğrusal sistemin (Kavrama, yatak destek noktası ve ayrıca montaj masrafları oluşmaz) sadece yüksek masraflarını ve yer ihtiyacını oldukça düşürmüyor, bunların yanında sistem özelliklerini ve komple bir minyatür doğrusal aksın mevcudiyetini arttırıyor. Diğer motor ve iğ varyantları (>500 adet) basit, hızlı ve ekonomik sistemin geliştirilmesi ve yeni ürünlere uyarlanabilme özelliği sunar. Ölçüm değerlerinin taranmasında gibi küçük yüklerde ve taşıma sayılarında (opt., mek., akustik vs,.) doğrusal kılavuz takılmasa dahi olabilir.

Avantajlar

  • birlikte gönderilen ve entegre edilmiş burkulma emniyetine sahip özel plastik somunlar nedeniyle bakım gerektirmez
  • motorda çift rulman yatağı, bu şekilde ek yatak takılmasa da olur
  • 55 mm’ye kadar doğrusal hareketler mümkün
  • kendini baskılayabilir
  • Çözünürlük 0,01mm-1/1 Adım
Bağlantı:
Bu motor büyüklüğü için uygun: Enkoder (7), Frenler (2)
Kullanılabilir performans değerleri (diğer değerler için bize ulaşın)
Tip İtme
kuvveti
İleri
itme
Çözünür
lük
Sargı
başına
akım
Sargı
başına
direnç
Ağırlık Uzunluk
"A"
  N mm/sec mm/Step A Ohm
LS2818S0604-T5x5-75 30 100 0,025 0,67 5,6 0,11 32
LS2818S0604-T6x1-75 60 20 0,005 0,67 5,6 0,11 32
LS2818S0604-T6x2-75 60 20 0,010 0,67 5,6 0,11 32
LS2818L0604-T5x5-75 60 140 0,0025 0,67 9,2 0,25 51
LS2818L0604-T6x1-75 120 30 0,005 0,67 9,2 0,25 51
LS2818L0604-T6x2-75 120 30 0,010 0,67 9,2 0,25 51

 

de en fr tr cn