Sürekli mıknatıslı adım motoru doğrusal ayar tahriki LSP
LSP doğrusal ayar tahrikleri, motor mili üzerinde metrik yivli sürekli mıknatıslı adım motorları bazlıdır ve motor milinin dönüşü uygun bir somun ile doğrusal harekete dönüştürülür.
Çalıştırıcılar hassas dozlanmış ayarlamaya izin verir, örn. medikal ve optik cihazlarda sensörleri ardıl yönlendirme ve pozisyonlandırma. Bunlar ayrıca germe, açma ve kapatma gibi yapısal işler ve ayrıca klima ve ayarlama cihazlarında valf ve kapak ayarlamasının harici ardıl yönlendirme için uygundur.
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | İtme kuvveti |
İleri itme |
Çözünür lük |
Sargı başına akım |
Sargı başına direnç |
Sargı başına sarım |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | mH | |||||
| LSP0818M0104-M2x0.25 | 0.8 | 20 | 0,014 | 0,12 | 13,0 | 1,50 | 0,003 | 7,8 | ||
| LSP1018M0204-M2x0.25 | 4 | 20 | 0,014 | 0,22 | 15,0 | 3,0 | 0,0043 | 10 | ||
| LSP1518M0104-M2x0.4 | 3 | 20 | 0,02 | 0,07 | 170,0 | 35,0 | 0,010 | 11 | ||
| LSP2575M0506-M2x0.4 | 10 | 15 | 0,008 | 0,35 | 20,0 | 8,0 | 0,036 | 16 | ||
| LSP3575M0206-M3x0.5 | 40 | 10 | 0,01 | 0,16 | 120,0 | 180,0 | 0,090 | 22 | ||
| LSP4275M0206-M3x0.5 | 50 | 10 | 0,01 | 0,13 | 140,0 | 288,0 | 0,13 | 22 | ||