Sürekli mıknatıslı adım motoru doğrusal aktüatörler LP
Motora entegre edilmiş yivli kovan sayesinde dönme hareketi masraflı konstrüksiyon olmadan kompakt doğrusal harekete dönüştürülebilir. Bundan dolayı bu kompakt yapı yer ve ağırlıktan tasarruf eden doğrusal ayarlama gerçekleştirebilir ve LP.. bunu kuvvet ve hız bakımından oldukça ekonomik bir şekilde sağlar.
Ayrıca IMT mikro adımlı uyarıcılarla bağlantılı olarak basit doğrusal ayarlama görevlerini hassas çözünürlükle gerçekleştirebilir.
LPV2525S0104-Tr3,5x1 , bir dönme emniyetine sahiptir ( bkz. Modellere genel bakış).
Teslimat yivli mil dahil olarak gerçekleştirilecektir
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | İtme kuvveti |
Çözünür lük |
Sargı başına akım |
Sargı başına direnç |
Adım çözünürlüğü |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
Teller | ||
| N | mm/Step | A | Ohm | ° | ||||||
| LPV2515S0104-TR3.5x1 | 10 | 0,0417 | 0,10 | 53,0 | 15 | 0,036 | 15,8 | 4 | ||
| LP2515S0104-TR3.5x1 | 10 | 0,0417 | 0,10 | 53,0 | 15 | 0,036 | 16,5 | 4 | ||
| LP3575S0504-Tr3.5x1.22 | 55 | 0.0254 | 0,46 | 11,0 | 15 | 0,086 | 17,5 | 4 | ||