Adım motorları - Trapez iğli ve ince dişli doğrusal aktüatörler
Bir yüksek torklu adım motorunun yüksek eğime sahip bir mil ile kombinasyonu, L41 serisinin doğrusal aktüatörlerine sadece yüksek bir ayarlama hızı (veya çok kısa ayarlama süreleri) sağlamakla kalmaz, ayrıca kompakt şekli sayesinde oldukça büyük itme ve çekme kuvvetleri verir.
Yeni seri, L4218 serisine göre içi boş motor mili içinde yerleştirilmiş PEEK kovanı dolayısıyla daha iyi bir konstrüksiyona sahiptir, aynı zamanda bu yeni motorlar daha kolay temin edilebilir ve %30 daha ucuzdur. Ayrıca yeni L4118 modelinin ön yatak flanşında, milin eksenel boşluğunun kolayca ayarlanabildiği bir ayar somunu vardır.
Uygun mikro adımlı uyarıcılar SMCI.. ile <0,01mm / adımlık çözünürlükler mümkündür ve bu şekilde bu aktüatör modelleri hassas doğrusal eksenler için de uygundur. Nispeten iyi olan >0,5’lik iğ etki derecesi nedeniyle performans iyileştirmesinin yanında aynı zamanda daha yüksek çalışma ömrüne erişilmiştir. Pozisyon geribildirimi için enkoderi monte edilmiş olarak da doğrusal aktüatörler mevcuttur. Lütfen uygulama bilgilerini, özellikle de sabit son dayanaklara karşı sürüşlerden kaçınılması gerektiğini dikkate alın. Z-KEY anahtarı ile motor milinin eksenel boşluğu (somunun değil), üst motor flanşına takılı olan ayar somunu ile ayarlanabilir.
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Maks. itme kuvveti | İleri itme |
Çözünür lük |
Sargı başına akım |
Sargı başına direnç |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| L4118S1404-T6x1 | 200 | 20 | 0.005 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118S1404-T6x2 | 120 | 40 | 0.01 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118S1404-T5x5 | 80 | 100 | 0.025 | 1,40 | 2,0 | 0.2 | 31 | ||
| L4118M1804-T6x1 | 250 | 40 | 0.005 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118M1804-T6x2 | 150 | 80 | 0.01 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118M1804-T5x5 | 100 | 200 | 0.025 | 1,80 | 1,10 | 0.24 | 38 | ||
| L4118L1804-T6x1 | 400 | 40 | 0.005 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| L4118L1804-T6x2 | 300 | 80 | 0.01 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| L4118L1804-T5x5 | 220 | 200 | 0.025 | 1,80 | 1,75 | 0.34 | 49 | ||
| Z-KEY | |||||||||
