Adım motorları - Trapez iğli ve ince dişli doğrusal aktüatörler
Die Motoren der Serie L5918 setzen die rotative Bewegung des Schrittmotors in eine Linearbewegung der Spindel um. So kann ohne großen Aufwand ein hochgenauer Vorschub realisiert werden. Ferner sind diese Antriebe austauschbar zu den Standardschrittmotoren und Linearaktuatoren in der Baugröße 56mm.
Die Linearaktuatoren bieten eine Schubkraft bis 1000 N. Mit den passenden Mikroschritt-Treibern SMCI.. sind Auflösungen bis <0,01mm / Schritt möglich und somit eignet sich diese Aktuator-Baureihe auch für Präzisions-Linearachsen.
Für Positionsrückmeldung sind die Linearaktuatoren mit angebautem Encoder erhältlich.
Bitte beachten Sie unsere Applikationshinweise, vor allem, dass ein Fahren auf feste Endanschläge vermieden werden sollte.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Maks. itme kuvveti | İleri itme |
Çözünür lük |
Sargı başına akım |
Sargı başına direnç |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| L5918S2008-T10x2 | 600 | 50 | 0,010 | 1,41 | 3,0 | 0,65 | 51 | ||
| L5918L3008-T10x2 | 1000 | 25 | 0,01 | 2,1 | 2,0 | 1,00 | 76 | ||
İğ’ler ayrıca sipariş edilmeli. (Aksesuar -> Yivli miller!)
