Trapez iğli doğrusal aktüatörler, boyut 20 mm
Hohe Verstellgeschwindigkeit bzw. kurze Stellzeiten und große Schub- und Zugkräfte in kompakter Form zeichnen die neuen Linearaktuatoren L20 aus.
Die Vorteile: reibungsarme PEEK Buchse, lange Lebensdauer, günstiger Preis und Mutter im Lagerflansch zum bequemen Einstellen des Axialspiels der Welle. Mit den passenden Mikroschritt-Treibern der Serie SMCI sind Auflösungen bis 0,025 mm/Schritt möglich.
Für Positionsrückmeldung sind die Linear-Aktuatoren auch mit angebautem Encoder erhältlich .
Bitte beachten Sie unsere Applikationshinweise, vor allem, dass ein Fahren auf feste Endanschläge vermieden werden sollte.
|
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Maks. itme kuvveti | İleri itme |
Çözünür lük |
Sargı başına akım |
Sargı başına direnç |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
||
| N | mm/sec | mm/Step | A | Ohm | |||||
| L2018S0604-T3.5x1 | 40 | 40 | 0,025 | 0,67 | 5,6 | 0,11 | 31,5 | ||
