Doğrusal aktüatörler

teaser linearaktuatoren de

Üniversal olarak kullanılabilen Nanotec doğrusal tahrikleri çok sayıda yeni, ekonomik ve kuvvetli uygulama imkanı sunar.

  • basit ve esnek motor yapıları sistem masraflarını oldukça düşürür
  • istenilen herhangi bir pozisyona stroktan bağımsız sürüş
  • yüksek tekrar üretilebilirlik. Eşit yapı hacimlerinde çözünürlükler (<1μm) ve hızlı ileri itişler (>1000 mm/san.) aynı konstrüksiyon platformları açar
  • yük doğrudan kuvvet bağlaması ek bileşenlere ihtiyaç duymaz ve bu sayede sertlik ve hafif mekanik sunar
  • sabit duran iğ’de yüksek dinamikli ve sert makine konstrüksiyonları ve ayrıca çoklu motor işletimi mümkündür
  • düşük enerji gereksinimi ile büyük kuvvetleri dahi hassas bir şekilde ayarlanabilir
  • kısmen kendini baskılayarak, bu sayede ek frene ihtiyaç duyulmaz
  • strok genellikle mevcut iğ uzunluğuna bağlıdır
  • oldukça yüksek esneklikte hidrolik ve pnömatik silindirler için yedek
Seri Boyut (mm) Maks. itme kuvveti (N) Çözünür
lük (mm/Step)
  PM-adım motoru
doğrusal ayar tahrikleri
  
25-5525-1000,025-0,0417
  PM-adım motoru
doğrusal ayar tahrikleri
  
8-353-400,008-0,01
  Doğrusal aktüatörler L20  20400,005
  Doğrusal aktüatörler L28  28600,025
  Dönme emniyeti L28'e sahip doğrusal aktüatörler  28600,025
  Doğrusal ayar tahriki (Standart)  2830-2000,0025-0,1
  Doğrusal aktüatörler L41  424000,005
  Dönme emniyeti L41'e sahip doğrusal aktüatörler  424000,005
  Linear positioning drives LS41  424000,005
  Doğrusal aktüatörler L59  5610000,01
  Dönme emniyeti L59'e sahip doğrusal aktüatörler  5610000,01
Archive

Doğrusal aktüatörlerin kullanımı için önemli uyarılar

Erişilebilir çözünürlükler, ileri itme hızları ve kuvvetler iğ eğimi (mm cinsinden p), devir sayısı karakteristik eğrisi (Ncm cinsinden Md) ve etki derecesi şu şekilde hesaplanır:

  • Çözünürlük, mm/adım = / (360° / adım açısı) örn. 1 mm / (360°/0,9°) = 0,0025 mm/adım
  • İtme hızı, = f • çözünürlük örn. 2000 1/s • 0,0025 mm = 5 mm/san
  • İtme kuvveti N cinsinden = MdMot • 2π • etki derecesi/ p örn. L5609X yakl. 15 Ncm, 2 kHz'de = 15 • 6,28 • 0,1/0,1 cm = 94 N (Zirve momenti)
  • Etki derecesi = Etki derecesi DIN 267 - Sayfa 1’e göre; Hassas yivden yakl. 0,1 ; trapez iğden yakl. 0,4 ; bilyeli iğ yakl. 0,9. Bundan başka tutma ve yuvarlanma sürtünmesi (0,9 - 0,7), yüzey yapısı (kabalık derinliği/İğ’in ve somunun sertliği), malzeme kombinezonu (Çelik/Çelik), (Çelik/Cu Bronz), (Çelik/Plastik POM), kirlenme derecesi ve eşmerkezli iğ kılavuzu, bunlar ömrün ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınır. İşletim sağlamlığı ve olası ömür muhakkak gerçek bir deney ile tespit edilmeli. (Ampirik olarak tüm sistem için yakl. trapez iğ’de 0,3, bilye devreli iğ’de yakl. 0,7 etki derecesi çıkar)

Veri bültenlerinde gösterilmiş kuvvet ve çıkış gücü yakl. %10 - %20 çalıştırma süresi bazlıdır ve daha yüksek değerlerde buna uygun olarak azaltılmalı.

Motor yönüne doğru olan eksenel boşluk 20N’de yakl. 0,1 - 0,7 mm arasındadır.
Değişik yüzey işlem yöntemleriyle (örn. Balzers, Mifa, Ikos fabrikaları) sürtünme katsayıları oldukça düşürülebilir ve aşınma dayanımı önemli ölçüde iyileştirilebiliyor.

Kural olarak iğ’ler hareket ettirilecek parçaya sıkıştırılır veya sabitlenir.

Bu sabitlemenin mümkün olmadığı veya yükü serbest kalan bir iğ ucu hareket ettirmesi gereken diğer uygulamalarda Nanotec tarafından uygun burkulma emniyetleri teklif edilir ve kısmen motora monte edilmiş olarak teslim edilir. (Bu durumda işlem mesafesi bildirilmeli.)
Doğrusal ayarlamalar ve hareketler birçok mühendis için birçok zorlu çalışma gerektirir. Doğrusal, aktüatör ve servo motor ailesi L.... çok yönlülükleri nedeniyle uzun süredir kuvvet ve uygulama hızları nedeniyle birçok aplikasyonda (ayarlama, dozajlama, seviyeleme, strok, uygulama, ayarlama ve kapatma işleri, yoldan bağımsız basınç ve çekme kuvveti ayarlaması gibi birçok noktada) başarı ile kullanılmıştır.

 

Uygulama örneği

F.A.Q. for this article

de en fr tr cn