dişli kutusu

Nanotec’in kompakt ve kanıtlanmış dişli takımları çıkış torkunun yükseltilmesi için, çıkış devir sayısının azaltılması için, harici savrulma momentlerinin kare şeklindeki azaltımı için ve bir standart adım motorunun adım açısının küçültülmesi için kullanılabilir.
Tüm dişli takımları her iki taraftan rulman yatakları ile donatılmıştır ve bu sayede yüksek eksenel ve radyal mil yüklenmelerini hedefler. Yeni diş teknikleri ve üretim metotları çeşitli kombinasyon ve takviye olanakları sağlar, düşük bükme flanş boşluğu ve ayrıca geniş bir tork spektrumu sunar. Özel gresleme sayesinde bakım gerekmez ve uzun ömür garanti edilir.
Silindirik şanzımanlar büyük indirgemelerde bile iyi bir randımana ve mükemmel bir fiyat performans oranına sahiptir. Silindirik şanzımanlar sadece seçilmiş adım motorları için mevcuttur.
Planet dişli grupları üç katlı diş dişe geçme sonucunda karşılaştırılabilir hacimde en yüksek torku sağlar ve ayrıca eşmerkezli mil çıkışında en yüksek etki derecesini. GPLE dişli takımlarında ortalama ömür süresi olarak >20.000 çalışma saatine ulaşabilirler.Salyangoz dişli takımı kısa yapıda 90°’lik kuvvet saptırmasına ve sessiz ve çok az boşluklu işletime olanak sunar. Bunların dışında kendini baskılaması nedeniyle harici frenleri gereksiz kılar.
| Seri | Boyut (mm) | İndirgeme | Aşınma devir sayısı maks. (Ncm) |
|---|---|---|---|
| Silindirik_disli_takimi | 41 - 80 | 5:1 - 150:1 | 30-350 |
| Planet dişli takımı GPLE22 | 22 | 9:1 - 15:1 | 150 |
| Planet dişli takımı GPLE40 | 40 | 3:1 - 512:1 | 2000 |
| Planet dişli takımı GPLE60 | 60 | 3:1 - 512:1 | 4400 |
| Planet dişli takımı GPLE80 | 80 | 3:1 - 512:1 | 13000 |
| Planet dişli takımı (Ekonomi) | Ø 22 - 52 | 4:1 - 256:1 | 24-3000 |
| Salyangoz dişli takımı GSGE60 | 0 | 5:1 - 50:1 | 2100 |
| Salyangoz dişli takımı GSGE80 | 0 | 12,5:1 - 50:1 | 3500 |
