Özel flanşlar

Özel flanşlar

Mili işleme >> Özel flanşlar


Özel flanşlar

Kademeli motorların veya BLDC motorlarının müşteriye özgü sabitleme seçenekleri tasarımcıyla basit ve uyarlanmış yapılar yapmasını sağlar ve montaj personeline hızlı bir montaj sunar.
Burada çeşitli işlemeler yapılabilir: Flanşlar, farklı sabitleme deliklerine sahip, harici sensörler ve şalterler takmak için ek vida dişine sahip, çapı ve yüksekliği uyarlanmış merkezleme kısmı. Mekanik kaymayı azaltmak için yüksekliği ve çapı uyarlanmış bir merkezleme kısmı.

ST5909, ST5918 ve ST6018 büyüklüğü için bu zamana kadar yalnızca arka taraftan montaj mümkündü. Ek sabitleme delikleri sayesinde önden de montaj mümkündür; bu da çoğu uygulamada avantaj sağlar.
Bu işlem, 25 adetten itibaren ekonomik olarak mümkündür.



Sabitleme cıvataları

ST3818, ST4209 ve ST4118 büyüklüğü için bu zamana kadar yalnızca ön taraftan montaj mümkündü. Özel bir flanş sayesinde arkadan de montaj mümkündür; bu da çoğu uygulamada avantaj sağlar.
Bu işlem, 10 adetten itibaren ekonomik olarak yapılabilir.



Özel flanşlar

Esnek üretim nedeniyle Nanotec müşterilerine uygulamaya ve yüklenmeye uygun özel flanşlar sunuyor (uygun bilyalarla ve toleranslarla). Yeni özel flanşlar müsaade edilen şekil sapmasına ve tolerans sınıfına (yuvarlaklık, koniklik, açısallık, düzlük, yoğunluk) göre bir 3D çizimde üretilir, bir 3D Zeiss ölçüm makinesiyle ölçülür ve son olarak bir ilk numune raporuyla müşteriye onaylanmak üzere yollanır. Çizimde yağ miktarını dolum derecesi veya vakum için özel bilya gibi benzer tüm veriler (şu anda 10 üzeri 5 bar) mevcuttur.


contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn