Yağlayıcılar

Mili işleme >> Yağlayıcılar
Yağlayıcılar
Yağlayıcılar, bir merdanenin birbirine sürten elemanlarını birbirinden ayıran ve böylece doğrudan metal kontağını önleyen yeterli bir yağ filmi oluştururlar. Nanotec kademeli motorlarda ve hidrolik motorlarda kullanılan gresler* oldukça dayanıklıdırlar, iyi tutunurlar, bunun dışında kirlenmeye ve korozyona karşı iyi bir koruma sunarlar ve sızdırmaz ZZ bilyalarıyla yakl. 30.000 saatlik bir gres kullanım ömrüne sahiplerdir. Spesifik yüksek performanslı greslerle belirli uygulama koşulları altında daha yüksek çalışma saatleri elde edilebilir. Bilyanın büyüklüğüne ve türüne göre, titreşim ve darbe gibi yükleme türüne göre, devir aralığına göre, mil yönüne göre, malzeme kalitesine göre, sızdırmazlığa göre ve nem, titreşim, vakum, hava akımı ve kirlilik gibi ortam koşullarına göre seçilirler.
Gresler
Gresler baz yağların, kalınlaştırıcı maddelerin ve katkıların çeşitli bileşimlerden oluşur; bunlar belirli özelliklerin iyileştirilmesi için (örn. oksidasyona dayanıklılık, korozyon koruması ve aşınma koruması) grese eklenen maddelerdir. Kalınlaştırıcı örn. damlama noktasını, dayanıklılığı, neme ve sıvılara karşı davranışı, yağ ayrımını, ilerleme davranışını ve saklama dayanıklılığını belirler. Yüksek sıcaklıklarda yumuşayan gresler (düşük direnç) bilya yerinden çıkabilir ve düşük sıcaklıklardan sertleşen gresler (yüksek direnç) merdane gövdesinin muntazam dönmesini önler.
Direnç dendiğinde gresin dıştan etkiyen kuvvetler sonucu oluşan deformasyonu bir iç dirence çevirmektir. Damlama noktası gresin direncini kaybettiği ve sıvı olduğu sıcaklığı belirtir. Optimum yağlama etkisine bu nedenle sadece tanımlı sıcaklık uygulama aralığında ulaşılır. Sıcaklık sınır değerlerin aşılması veya altında kalınması bilyanın zamanında önce bozulmasına yol açabilir. Önemli olan gresin tam yağlama performansını ve potansiyelini gösterdiği sıcaklık sınır değerleridir. Maks. çalışma sıcaklığı için tavsiye edilen sınır değerinin üzerinde gres daha hızlı oksitlenir, fazla yağ verir ve bunun sonucunda sadece kısa yağlama süreleri veya tüketim değerlerine ulaşır. Tavsiye edilen sınır değerinin altında gres daha az yağ verir, bunun sonucunda merdaneler yeterince yağlanamaz ve dolayısıyla kusurla yağlama sonucu bilya çok çabuk bozulabilir.
Uygulamalar
Sınırlı dönüş açısı bölgesine < <90° sahip osilasyonlu hareketler gibi sürekli kullanımlar (bilyalar tam bir 360° tur yaparlar ve bu nedenle özel bir gresle beslenmelidirler), düşük veya yüksek sıcaklıklarda kullanımı veya gıda maddeleriyle uyumlu özel gresler tribiyolojik taleplerin tam bilinmesini gerektirir.
Örn. kalkıştaki gibi kısa süreli işletimler buna karşın zararsızdır çünkü oluşan sürtünme ısısı bilya sıcaklığını yeşil çalışma sıcaklığı aralığına yükseltir. Düşük bir çalışma sürtünmesi, uzun bir kullanım ömrü ve yüksek bir devir elde etmek için bir gres dağılım denemesi uygulanmalıdır. Bu deney çalışma sonucu başlangıçta meydana gelen yüksek sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olur ve çalışma süresini ve devir kapasitesini olumlu etkileyebilir. Bunları uygulamalarınıza göre test edebilir ve ibraz edebiliriz.