Özel bilyalar

Özel bilyalar

Mili işleme >> Özel bilyalar


Özel bilyalar

Tüm Nanotec adım motorları ve ST ile DB serisinin BLDC motorları.. 2 kat bilyalı (kalıcı yağlamalı ve -40°C - + 130°C arası kullanım sıcaklığı , yakl. 0,001-0,002 değerinde çok düşük sürtünme değeri) kaliteli oluklu bilyalarla donatılmıştır ve yüksek statik ve dinamik taşıma kapasitesine sahiptir, uzun ömürlüdürler, sıcaklığa dayanıklıdırlar ve güvenilirler. Merdanenin dış kısmı genelde makinenin sabit olan kısmına (motor muhafazası) bağlanmıştır, iç merdane kısmı makinenin dönen kısmına (motor ekseni/rotor) bağlanmıştır.
Sabit yatak Nanotec motorlarda milin çıkış tarafındadır (A tarafı) ve radyal destek sağlar ve aynı zamanda her iki yöne eksenel kılavuzluk yapar, hareketli yatak ise B tarafındadır ve sadece radyal destek sağlar; eksenel kaymayı entegre dengeleme ve mil yayı diskleri yaparlar. Tüm Standart motorlarda müsaade edilen maksimum radyal ve eksenel kuvvet bilgisi veri sayfasında belirtilmiştir.
Yüksek radyal kuvvetleri aktarabilmek için yer tutmayan, eşit olmayan iç ve dış çaplara sahip bilyalar kullanılır. Yüksek eksenel kuvvetlerin olduğu uygulamalarda (eğik dişli pinyonlarda veya pimli tahriklerde olduğu gibi) entegre eğri bilyalar gerekli güvenliği sağlarlar.

Lineer ön gerilim bir kez bilyalarla bilyanın iç ve dış halkaları arasındaki eksenel boşluğu azaltır ve ısı genleşmesi, gerilme deformasyon sonucu milde meydana gelen eksantrik yüklemeler, boy değişimlerinin sebep olduğu titreşim kaynaklı bilya hasalarından da korur..
Bilya halkaları, miller ve muhafazalar arasındaki bağıl hareketler uygun yuvalarla önlenir. Oldukça ince olan hareket halkalarının yük altında eğilmemesi için ve tüm çevresi boyunca desteklenmeleri için sabit yuva gereklidir.

Standart bilyada kullanılan ZZ kapakları kaba kirlenmeye ve gres çıkışına belirli bir koruma sağlarlar, kullanılan gres -20° ila + 130°C sıcaklığında küçük bir sürtünme değeri oluşturur ve bakım gerektirmeyen uzun bir ömür (Standart bir motorda 20.000 saat) sağlar.

Çeşitli uygulamalara bağlı olarak Nanotec, Standart bilyalarında yanında eşit olmayan dış ve iç çapa sahip, temas eden ve etmeyen ve temassız kapaklara ve çelik sacdan yapılmış sızdırmazlıklara sahip, çelik zırhlı NBR, optimum bilya havasına sahip ve DIN 620T2'ye göre hassas sınıfa sahil yüksek sıcaklıklı contaya sahip özel malzemelerden yapılmış veya krom alaşımlı özel çelikten yapılmış sayısız özel bilya da sunuyor.


contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn