Özel motor sargısı

Özel motor sargısı

Kablo ve soket seri üretimi >> Özel motor sargısı


Özel motor sargılarının açıklaması

Karıştırma mekanizmaları, konveyörler, pompalar vb gibi sürekli ve sabit devirde çalışan uygulamalar için enerji kayıplarını ve yapı grubu yapısını düşük seviyede tutmak için enerji bakımından olabildiğince etkin bir tahrik çözümü seçilmelidir.
Talep edilen harici mekanik güce bağlı olarak
Pmech = Md * n * / 30 - ( z.B. 0,15 Nm * 300 D/dak* / 30 = 4,5W )
bunun için eşdeğer bir elektrik gücüne ihtiyaç vardır
Pel = I² * R veya U * I ( 0,5² A * 19 Ohm = 4,5 W (= ST4118M0706).

Tüm Nanotec kademeli motorlar ve BLDC motorları kalibre edilmiş bir tork test Stantında devir boyunca tork ölçümüne tabi tutulmuşlardır ve katalogda ve İnternette gösterilmişlerdir. Müşteri istediği verileri basitçe tork eğrisinden alabilir veya motor asistanı üzerinden hesaplattırabilir. Yukarıdaki örnekte ST4118M0906 motor büyüklüğü ( = 0,64² * 11,4 = 0,57W), talep edilen gücü %20 ihtimalle sağlardır, buna karşın ST4118M0706 talep edilen güç sınırında çalışırdı. Müşteriye çıkış devrinde iyi bir enerji sınırı sunabilmek için aynı yapı uzunluğunda Nanotec farklı sargılar sunuyor. Yukarıdaki örnekte örn. ST4118M0408 muhtemelen en küçük akımı ve dolayısıyla 24V * 0,28A = 6,7W (PWM regülasyonu üzerinden kabaca yakl. 3,4W) en düşük güç kaybına neden olurdu; buna karşında 60Ohm'lu sargı Md eğrisinden dolayı talep edilen güce getirmezdi. Aynı yapı hacmine, 6,2 Ohm dirence ve 0,85 A akıma sahip olan ST4118M1206 motoru ise 24V*0,85A = 20W ( (ortalama değer yakl.10W) tüketir, böylece ST4118M0904 ile karşılaştırıldığında güç kaybı 24V*0,64= 15,2W (ortalama değer yakl. 7,6W) ile yakl. %30 daha yüksektir.

Söz konusu uygulamada düşük güç kaybı elde etmek için Nanotec, katalogda gösterilen sargıların yanında bir dizi sargı da sunuyor. Bu esnek sargı tipi müşterinin günümüz için önemli olan enerji tasarrufunu sahip olduğu cihazlarla yapabilmesini sağlıyor. Düşük güç kayıplarının yanında sıcaklık artışı da düşüktür ve dolayısıyla ömrü de uzundur ve elektronik kumanda parçaları da küçük yapılabilir.



Yüksek sıcaklık sargısı

ST4118.. ve ST5918…serisi bazı müşteriye özgü motorlarda yüksek sıcaklıklı sargıları, sargı gövdeleri ve F = 155°C yalıtım sınıfına sahip boyalar kullanıldı. Buna karşın H = 180°C yalıtım sınıfında başka malzeme araştırmaları, özellikle sargı gövdesi bakımından gereklidir. Yüksek sıcaklıklı motorlarda Standart motorlara kıyasla tork yakl. %5-%10 düşer. Yüksek sıcaklıklara genelde düşük açılma sürelerinde veya büyük motorlarda ulaşılır, bunlar düşük bir çalışma akımında orantılı bir öz ısı oluştururlar ve böylece yüksek bir ortam sıcaklığı için kullanılabilirler. Yüksek sıcaklıklı sargılar kısmen vakum motorlarında da kullanılırlar.


contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn