Sızdırmaz kablo geçişleri

Sızdırmaz kablo geçişleri

Kablo ve soket seri üretimi >> Sızdırmaz kablo geçişleri


Sızdırmaz kablo geçişi

Farklı sızdırmazlığa sahip kablo geçişine sahip kademeli motor ve BLDC motoru, uygun bir makine tipinde çoğunlukla öngörüldüğü gibi daha iyi bir mekanik koruma sağlarlar. Kablo manşonlu ve koruyucu kablo kılıflı basit tiplerin yanında kademeli motorlar özellikler PG veya metrik cıvatalarda ve Sub-D soketlerinde, farklı kutup sayısına sahip M12 ve M17 soketlerinde sunulurlar ve burada IP 54 koruma türüne ulaşırlar, özel modelleri IP65 sınıfına bile ulaşırlar.
(IP koruma sınıfındaki motorlara da bakın )
IP motorlarında kullanılan eloksi ve toz kaplamalı metrik cıvatalar (IP 68'e kadar sızdırmazlığı sağlanmış) entegre bir çekiş boşaltmasına sahiplerdir ve özellikler tüm Cu yalıtımlı kablolar ve hatlar için uygundurlar, çünkü yalıtım ağı yalnızca mekanik sabitlemeye değil, aynı zamanda düşük ohm'lu yalıtım kontağı sunar ve böylece optimum bir EMV koruması sağlar.


contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn