Düz kayış kasnakları

Düz kayış kasnakları

Mili işleme >> Düz kayış kasnakları


Düz kayış kasnakları

Düz kayış kasnakları hafif ila orta ağırlıkta elektrikli kullanım cihazlarının yanı sıra çöp ve gıda ürünlerinin taşınması ve çeşitli maddelerin tasnifi için uygundurlar.
Kayış yüzeyindeki sürtünme çarpanlarına bağlı olarak belirli eğimler ve rampalar da uygundur ve mükemmel bir aşınma mukavemetine ve yağ dayanıklılığına sahiptirler.
Kayışın kasnaktan kaymasını önlemek için tahrik makaraları genelde top şeklindedir, bu sayede kasnak otomatik olarak merkezlenir.

Yüksek radyal kuvvetler nedeniyle ayrıca harici flanşlar yuvarlak veya köşeli tipte (faturalı veya faturasız ) entegre bilyalı tavsiye edilir.



Düz kayış kasnakları

  • Bilinen tüm çaplarda ve kayış genişliklerinde göbekli ve göbeksiz düz kayış kasnakları
  • yüksek aktarım güçleri veya aktarım performansları için alüminyum, çelik, soy çelik, lastik ve poliüretandan yapılmış vida pimi sıkıştırmalı ve segman sıkıştırmalı
  • Tek taraflı, çift taraflı veya düşük dişli pul, göbek deliği
  • yuvarlak delikli, vida dişi deliği, düz ve yan vida dişi delikli anahtar yiv, gergi takımlı indirilmiş delikler
  • Yüzey tipi ve yüzey işleme: şeffaf eloksili, sert Alumit işlemi, miskalanmış, kimyasal nikel kaplı
  • V kayışların sıcaklık aralığı, isteğe bağlı olarak çekme demetli veya demetsiz, yüksek performanslı kayış, elektrik ileten yuvarlak kayış, çevrilmiş veya örülmüş, sonsuz kayış, oyuk kayış, poliüretandan NBR veya vitondan yapılmış metal kilide sahip oyuk kayış + 80 °C'ye kadar, başka malzemelerden yapılmışsa 120 °C'ye kadar.


contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn