V kayışı kasnağı

Mili işleme >> V kayışı kasnağı
V kayışı kasnağı
Düz kayışı kıyasal çevresel kuvvetler kayışın iç tarafındaki sürtünmeyle aktarılmaz, V kayışının eğik kenarlarına olan yüksek pres kuvvetleri sonucu oluşan sürtünme kuvvetleriyle aktarılır. Bu sayede neredeyse kesintisiz bir bağlantı sunarlar.
Birçok profille (maks. 5 adet, H, J, K, L ve M harfleriyle tanımlanır) aktarım performansı ve dolayısıyla uygulama alanı genişler. Diğer artı noktaları düşük yükseklik ve çok az kayan bir güç bağlantısıdır. Küçük disk çapı, düşük genleşme, yüksek aktarım oranları ve yüksek etkinlik derecesi de diğer avantajlardır.
V kayışı kasnağı
Tek bant karakteristiği sayesinde diskte kayması mümkün değildir. Yüksek hızlarda bile titreşimsiz ve sessiz çalışır. Kaliteli malzemelerin kullanılmasıyla oluklu kayışlar büyük oranda yağa ve sıcaklığa dayanıklıdırlar.
- V kayışı kasnakları, 1'li - 4'lü, göbekli ve göbeksiz, tüm çaplarda, çelikten, alüminyumdan ve POM'dan, vida pimi sıkıştırmalı ve segman sıkıştırmalı
- Yuvarlak delikli göbek deliği, vida dişi deliği, düz ve yan vida dişi delikli anahtar yiv, gergi takımlı indirilmiş delikler
- Yüzey tipi ve yüzey işleme: şeffaf eloksili, sert Alumit işlemi, miskalanmış, kimyasal nikel kaplı
- V kayışların sıcaklık aralığı, isteğe bağlı olarak çekme demetli veya demetsiz, yüksek performanslı kayış, elektrik ileten yuvarlak kayış, çevrilmiş veya örülmüş, sonsuz kayış, oyuk kayış, poliüretandan NBR veya vitondan yapılmış metal kilide sahip oyuk kayış + 80 °C'ye kadar.