Yuvarlak kayış kasnakları

Mili işleme >> Yuvarlak kayış kasnakları
Yuvarlak kayış kasnakları
Yuvarlak kayış kasnakları sabit çekiş kuvvetleri yakl. 500W güce kadar basit bir kurulum sağlarlar.
Tercihen hafif ve orta ağırlıkta nesneleri tahrik etmede kullanılırlar, yüksek bir serbestlik derecesine sahiplerdir ve dik açıda güç aktarımında da kullanılırlar.
Mükemmel aşınma mukavemetine (yüksek çekme ve kopma mukavemeti) sahiplerdir ve yüksek hızlarda bile yağa karşı dayanıklıdırlar.
Ayrıca düşük sürtünme değerleri sunarlar (Short kalınlığı 75A - 90A olan çelik / yuvarlak kayış sürtünme değeri 0,85'dir), makine parçalarının hızlı montajını ve sökülmesini sağlarlar ve uygun kayış uzunluğunun ayarlanmasıyla ekonomik bir stoklama imkanı tanırlar. Basit O halkalar, düşük aktarım güçleri < 0,7N/mm²'ye kadar çekme gerilimleri için kullanılır ve paralel olduklarında taşıma görevlerini de üstlenebilirler.
Yuvarlak kayış kasnakları
çeşitli modeller
- Yuvarlak kayış dişlileri, 1'li ve 2'li, göbekli ve göbeksiz, tüm çaplarda, vida pimi sıkıştırmalı ve segman sıkıştırmalı
- Yuvarlak delikli göbek deliği, vida dişi deliği, düz ve yan vida dişi delikli anahtar yiv, gergi takımlı indirilmiş delikler
- Yüzey tipi ve yüzey işleme: şeffaf eloksili, sert Alumit işlemi, miskalanmış, kimyasal nikel kaplı
- Yuvarlak kayışların sıcaklık aralığı, isteğe bağlı olarak çekme demetli veya demetsiz, yüksek performanslı kayış, elektrik ileten yuvarlak kayış, çevrilmiş veya örülmüş, sonsuz kayış, oyuk kayış, poliüretandan NBR veya vitondan yapılmış metal kilide sahip oyuk kayış – 20 ila + 80 °C
- mevcut kayış çapları, aktarım gücüne göre 1 – 20mm arasında değişir.