Dışmerkezli diskler / eğri diskler

Dışmerkezli diskler / eğri diskler

Mili işleme >> Dışmerkezli diskler / eğri diskler


Eksenterik bilyalar

Eksenterik bilyalar hem oldukça etkindirler, hem de aşırı yüksek tur sayılarına uygundurlar ve bu nedenle şu uygulamalar için kullanılabilirler:

  • hassas pistonlu pompalar
  • Yüksek performanslı ve kolay ayarlanabilir kaldırma frekansına ve kaldırmaya sahip diyafram pompalar (100 Hz/0,35mm)
  • dışmerkezliliği 360°'de 0,7mm (0 / -0,05 ) olan Standart dışmerkez ile ilgili olarak < 0,5 um alt mikrometre alanında olan, yüksek hassasiyete sahip pozisyonlandırma sistemleri

Bilya muhafazasının dış çapı eksantrik kam gibi olarak etki eder ve eksantrik milinin dönmesiyle pistonlu pompayı harekete geçirir.
Eksenter bilyasında başka büyüklükler başka kaldırma hareketlerinde veya konumlamalarda benzer hareketi oluştururlar.



Eksenter diskler

Eksenter disk ve eğri diskler çeşitli uygulamalarda kullanılırlar, örn:

  • Ayarlama görevleri
  • yüksek çözünürlüklü konumlama tahrikleri
  • döngüsel sarkaç veya kaldırma hareketleri
  • sıcaklık gerilimlerinin otomatik ayarlanması
  • mekanik ön gerilimler veya sertlikler
  • montaj ve aşınma farklarının otomatik dengesi
  • yükseklik ayarlarının otomatik eşitlemesi
  • sonrada ayarlayan gergi düzenekleri ve benzeri..

Çalışma işlemlerini torksuz, hızlı ve basit germe ve ayarlama sayesinde germe işlemleri ve ayar çalışmaları için otomatik etki eden eksenter kolu olarak gerçekleştirirler.
Standart eksenterde ayar yolu 1 / 1,2 / 2 / 2,5 / 3,5/ 5 / 7mm'dir (360°'de)



Spiral eksenter

Spiral eksenterler farklı nesnelerin ayarlanması ve gerilmesi için kullanılır. Spiralin avantajı ise germe etkisinin her açı konumunda eşit büyük olması ve bir sürtünme direncine sahip olmasıdır.
Standart spiral eksenterde ayar yolu 3,3 / 4,1 / 4,8 mm'dir (225°'de)
Çalışma işlemlerini torksuz, hızlı ve basit germe ve ayarlama sayesinde germe işlemleri ve ayar çalışmaları için otomatik etki eden eksenter kolu olarak gerçekleştirirler.



Gergi sürgüsü

Gergi sürgülerinin dönen bir konik yüzeyi vardır ve büyük ayar yolunda ve yüksek germe kuvvetinde hızlı ve güvenilir bir germe sağlarlar. Motora eksenel yönde sınırlı yer olması durumunda sabit bir dayanağın otomatik ayarlanması için veya uzunluk eşitlemeleri için de kullanılırlar.
O anda olası eksenel ayarlama gergi sürgüsüne göre 250°'lik bir motor turunda 6-12mm'dir.
Bu da 0.9° açıya sahip bir kademeli motorda (ST4209 veya ST5909 gibi) 0.0125mm/ adımlık bir çözünürlük demektir.


contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn