Triger kayışı kasnağı / direkt dişli

Mili işleme >> Triger kayışı kasnağı / direkt dişli
Direkt dişli
Triger kayışları düz ve V kayışların avantajlarını zincir grubunun kaymama özelliğiyle birleştirirler, burada kayışın dişliye olan dolaşma açısının düz veya V kayışlardaki gibi büyük olmasına gerek yok.
Ayrıca yüksek çalışma sükuneti, düşük kayış gerginliği ve buna bağlı olarak kayışın dış tarafında bulunan profilsiz gergi makaraları sayesinde daha az yatak yüklenmesi diğer özelliklerdir.
Dişli kayış tahriklerine yağlama maddesi veya bakım uygulamaya gerek yoktur. Bu tahrikler sadece küçük bir alana ihtiyaç duyar,titreşimleri absorbe eder ve yüksek etki derecesine sahiptir.
Örtüşen şekilleri sayesinde (bulundukları elemanlar arasında neredeyse kayma olmaz) senkronize tahrikler olarak da kullanılabilirler.
Bu işlem, 1000 adetlik adet sayısından itibaren ekonomik olarak mümkündür.
Triger kayışı kasnağı
Nanotec, metrik ve inç ebatlarında göbeksiz, göbekli veya konik gergi kovanlı senkronize kayış kasnakları üretiyor ve tedarik ediyor (anahtar yive gerek yok). Aşağıdaki diş profilleri (ölçüler ISO'ya göre), diş şekilleri, diş ayrımları ve dişli pul şekilleri mümkündür:
- Trapez profili MXL, XL, L, H, , XH, XXH, AT3, AT5, AT10, AT20, XXL, SL9, SL12
- Yuvarlak profil 2M, 3M, 5M, 8M, 14M, 20M ve CPIII, OmegaHP ve HL, yüksek aktarım gücü için
- Kıvrık profil S1M, S1.5M, S2M, S3M, S4.5M, S5M, S8M, ve güçlendirilmiş versiyonlar MTS8M, HPS, KPS
- Çentik diş profili TN5, TN10 ve diğer profiller P2M, P3M, P5M, P8M, T10, bilinen tüm diş sayısına, çapa ve ayrıma sahip Minipitch
çeşitli modeller
- yüksek aktarım güçleri veya aktarım performansları için farklı kayış genişlikleri veya alüminyum, çelik, soy çelik, lastik ve poliüretan gibi çeşitli malzemeler
- Yüzey tipi ve yüzey işleme: Yüzey tipi ve yüzey işleme: şeffaf eloksili, sert Alumit işlemi, miskalanmış, kimyasal nikel kaplı
- Yuvarlak delikli göbek deliği, vida dişi deliği, düz ve yan vida dişi delikli anahtar yiv, gergi takımlı indirilmiş delikler
- Tek taraflı, çift taraflı veya küçültülmüş flanşlı disk (flanşlı diskler triger kayışının atlamasını önlerler)
- Motora uyarlanabilir gergi makaraları veya kılavuz makaralar, tüm kayış türleri için entegre oluklu bilyalı da
- Lastikten, / poliüretandan, neoprenden yapılmış senkronize kayışların sıcaklık aralığı -30 ila + 80 °C / 0-80°C , (lastiğe kıyasla poliüretanın aşınması daha az)(çekme demeti cam elyafından, çelikten, tetrondan ve kevlardan yapılmıştır, dişin yüzeyi ise naylondan)
Tiple ilgili kriterlere ayrıca üretici tarafından belirlenmiş olan ve hıza ve diş sayısına bağlı olarak aktarılabilecek maksimum gücü gösteren tablolar da dahildir.