Disk yay yivi

Mili işleme >> Disk yay yivi
Disk yay yivi
Bir disk yayı yivi yuvarlak millere nazaran, yük veya yön değişimi nedeniyle sisteme daha yüksek yükler bindirildiğinde daha yüksek burkulma emniyeti sağlar.
Bu işleme ST, AD/AS/AP, PD ve DB serisi tüm motorlarda 25 adetten itibaren mümkündür
Milin çapına bağlı olarak merkezleme yayının büyüklüğü:
- 5 mm mil çapı: DIN 6888 - A 1,5 x 2,6
- 6,35 mm mil çapı: DIN 6888 - A 2 x 2,6 veya A 2 x 3,7
- 10 mm mil çapı: DIN 6888 - A 3 x 3,7 veya A 3 x 5 veya A 3 x 6,5
- 14 mm mil çapı: DIN 6888 - A 5 x 6,7 veya A 5 x 7,5 veya A 5 x 9
| Adet sayısı | Birim fiyat |
|---|---|
| Parça fiyatı | 28,90€ |
| Donatma masrafları | 69,00€ |
Seri üretimden dolayı 100 adetten itibaren, Standart motorlar ile neredeyse aynı fiyata gelebilecek çok daha uygun fiyatlar mümkündür..