Anahtar yiv

Anahtar yiv

Mili işleme >> Anahtar yiv


Anahtar yiv

Bir anahtar yiv yuvarlak millere nazaran, yük veya yön değişimi nedeniyle sisteme daha yüksek yükler bindirildiğinde daha yüksek burkulma emniyeti sağlar.

Bu işleme ST, PD ve DB serisi tüm motorlarda ve IP motorlarda 1 adetten itibaren mümkündür.

Milin çapına bağlı olarak merkezleme yayının büyüklüğü:

  • 5 mm mil çapı: DIN 6885 - A 2 x 2 x 14
  • 6,35 mm mil çapı: DIN 6885 - A 2 x 2 x 14
  • 8 mm mil çapı: DIN 6885 - A 3 x 3 x 12
  • 10 mm mil çapı: DIN 6885 - A 3 x 3 x 12
  • 14 mm mil çapı: DIN 6885 - A 5 x 5 x 25

İsteğiniz üzerine yayları birlikte yollayabiliriz.
Ayrıca Standart D-Cut'ın yanında ayrıca ayar cıvatalarının düz yüzeyleri, segmanları sabitlemede kullanılan kabartma oluk, farklı vida dişi büyüklüklerine sahip yarı açık vida dişi çizimdeki bilgilere göre üretilebilir.

Adet sayısı Birim fiyat
Parça fiyatı 28,90€
Donatma masrafları 69,00€

100 adetten itibaren, Standart motorlar ile neredeyse aynı fiyata gelebilecek çok daha uygun fiyatlar mümkündür.


contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn