Büyük mil

Büyük mil

Mili işleme >> Büyük mil


Büyük mil

Büyük veya kalın miller özellikler yüksek radyal kuvvetler için gereklidir.

Müşteriye özgü motor tipi olarak 100 adetten itibaren mümkün:

  • ST2818 serisi, maks. 7 mm'ye kadar
  • ST4118, ST4209 serisi, maks. 8 mm'ye kadar
  • ST5918, ST5909 ve ST5709 serisi, maks. 10 mm'ye kadar

Tolerans kovanları, bazen farklı çaplara sahip kolay bulunan aktarım elemanlarıyla uyum sağlamanın ekonomik bir yöntemidir. Diğer bilgileri aksesuar bölümünde bulabilirsiniz.
100 adetten sonra daha büyük bir mil çapı üretilebildiği için kavramalar, frenler, enkoder vs gibi farklı mil bağlantılarına eşit olmayan mil çaplarını monte edebilmek amacıyla küçültme kovanları veya tolerans kovanları konforlu bir çözüm sunarlar.

Motor milleri uygulamaya göre metrik veya inç ölçülerinde üretilebilir.

Lütfen bizimle irtibata geçin, size bir teklif yapmaktan memnun oluruz


contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn