çeşitli kablo tipleri

Kablo ve soket seri üretimi >> çeşitli kablo tipleri
Kısa teller
Kısa teller / hatlar en düşük arıza oranına, sürtünmeye, sinyal yansımasına, güç kaybına ve de en düşük kablo ihtiyacına sahiptirler. Standart tek uzunluğunun kısaltılması küçük adet sayılarında soketli ve soketsiz fazla ek bir efor gerektirmez. Daha yüksek adet sayılarında soket dahil olmak üzere Standart tipe kıyasla neredeyse ek bir ücret yok gibidir.
Uzun teller
Yer nedenlerinden dolayı kumanda kısmı motora yakın bir yere kurulamıyorsa, ek bir soket sistemi ve buna bağlı olarak ek arıza kaynakları önlenmek isteniyorsa ve kurulum ve montaj maliyeti düşürülmek isteniyorsa, uzun teller kullanılır. Uzun hatlar genelde bir büzüşme hortumuyla birlikte gönderilir; bunlarda çoğunlukla kablo cırtı mevcut olur. Küçük adet sayılarında teller lehim noktalarıyla uzatılırlar ve UL testli büzüşme hortumuyla yalıtılırlar. Yüksek adet sayılarında tel uzatması fiyat bakımından Standart bir motora göre fark yaratmamaktadır.
Diğer hat kesiti
Küçük veya büyük hat kesitleri veya ince ya da kalın esnek E-Cu bağlantı telleri müşteri tek bir soket sistemi tercih ediyorsa ve soketler Standart tel kalınlığında (AWG) mevcut değillerse kullanılırlar. Sıradan 0,08mm² - 4mm² (VDE, UL / CSA) tekli kesitlerin yanında çok telli (yalıtılmış ve yalıtılmamış) yüksek sıcaklığa dayanıklı kablolar da uygun hortumlarla opsiyonel olarak sunulmuştur.
Farklı tel renkleri
Standart renklerden farklı renklere sahip teller, motor değişimi uygulamak amacıyla motor tedarikçi değişiminde veya tek bir ren kodlamasında kullanılırlar.