Farklı soketler

Kablo ve soket seri üretimi >> Farklı soketler
Soket hazırlığı
Sahip olduğumuz çeşitli Standart krimp aletleri sayesinde (aşağıda bahsi geçen soketlere uygun krimp denetimli krimp makinesine uygun) hızlı, esnek, güvenilir ve ekonomik soketler veya kablo kovanlarını küçük adet sayılarında bile hazırlayabiliriz.
Krimp teknikli veya kesme-sıkıştırma teknikli diğer soketler veya yalıtılmış ya da yalıtılmamış kablo teli kovanları seri ürün veya tek ürün olarak, kablo ayakları küçük adet sayılarında elle vurulabilir ya da uygun krimp aletini tahsis ediyoruz. Son derece esnek ve 0,05mm² tekli kablolardan oluşan E-Cu yuvarlak uçların yanında adet sayısı biraz yükseldiğinde motorlarımız farklı kablo teli sayısına sahip düz bant hatlarıyla ve Sub-D9/15 gibi farklı soketlerle (yüksek kontak yüklenmesi için çevrilmiş kontaklarla ve High Density soketler) üretilebilir.
Ayrıca farklı takma ve çekme kuvvetine sahip yüksek kutuplu soket konektörleri kullanmak mümkündür. Kontaklı kilitler de küçük bir seri için sorunsuz gerçekleştirilebilir.