Doğrusal aktüatörler için burkulma emniyeti

Bu ürün arşive kaldırılmıştır ve çevrimiçi mevcut değildir.

Stepper motors Zubehoer Verdrehsicherung - Doğrusal aktüatörler için burkulma emniyeti

Nanotec’in doğrusal aktüatörleri ile doğrusal hareketler yapabilmek için iğ’in burkulması önlenmeli. Eğer bu müşterinin aplikasyonu sayesinde örn. monte edilmiş burkulma emniyetine sahip sabit iğ’li doğrusal aks ile sağlanamıyorsa entegre edilmiş burkulma emniyetine sahip doğrusal aktüatörler, doğrusal aplikasyonlar bakımından hızlı ve ekonomik bir uygulama sağlar.

L40, L42 ve L57 serisi için bulunabilir burkulma emniyetinin standart strok 55mm’dir.

Diğer strok uzunlukları, 100 adetten daha fazla siparişlerde talep üzerine sağlanabilir!

Bir burkulma emniyeti siparişinde iğ’lerin ayrıca sipariş edilmesi gerekmediğini lütfen unutmayın.

Tip Boyut Strok Motor tipi
 
mm
VD42-M4X0,7 42 55 M4x0,7 yivi, L40-L42 motorları
VD42-M6X0.5 42 55 M6x0,5 yivi, L40-L42 motorları
VD42-M6X1 42 55 M6x1 yivi, L40-L42 motorları
VD42-T5X5 42 55 T5x5 mili, L40-L42 motorları
VD42-T6X2 42 55 T6x2 mili, L40-L42 motorları
VD57-M6X0,5 56 55 M6x0,5 yivi, L56-L57 motorları
VD57-M6X1 56 55 M6x1 yivi, L56-L57 motorları
VD57-T10X2 56 55 T10x2iğ'li L56-L57motorları

 

de en fr tr cn