BLDC Motorları

Hesaplı, elektronik olarak döndürülen 3 fazlı fırçasız motorlar (EC Motorları) özellikle sessiz işleme ve uzun ömür için uygundur. Çok enerjik sürekli mıknatıslar iyi bir verim ve 14.000 D/dak. gibi yüksek devir sayıları sağlar. Rotor konumunun geri bildirimi elektronik olarak üç adet 120° ile yerleştirilmiş Hall sensörü ile sağlanır. 1000 atım/devir’lik opsiyonel enkoderler yüksek çözünürlükte pozisyonlandırma kumandası sağlar.
Avantajlar
- indüksiyon motorlarına nazaran oldukça yüksek verim ve güç yoğunluğu (aynı performansta yakl. % 35 oranında hacim ve ağırlık azaltılması)
- hassas bilyalı rulmanlı fırçasız teknoloji ile en yüksek kullanım ömrü ve çalışma sessizliği
- doğrusal tork karakteristik eğrisi nedeniyle tam motor performansında oldukça büyük devir sayısı aralığına izin verir ve bu şekilde gerekli yük oranlarına göre daha iyi ayarlama sağlar
- azaltılmış elektrikli parazitlenmeler ve aynı zamanda iyi termik özellikler
- adım motorlarına nazaran mek. olarak değiştirilebilir ve bu sayede konstrüksiyon masraflarını azaltır ve parça çeşidi daha yüksektir
| Seri | Boyut (mm) | Nominal güç (W) |
|---|---|---|
| ASB42 | 42 | 150 |
| DB22 | 22 | 6-14 |
| DB28 | 28 | 6-16 |
| DB33 | 33 | 7 |
| DB42 | 42 | 30-150 |
| DB57 | 56 | 50-100 |
| DB87 | 87 | 250-650 |
Mili işleme ve mekanik işleme