Bilye devreli iğli doğrusal aktüatörler

Bu ürün arşive kaldırılmıştır ve çevrimiçi mevcut değildir.

Linearactuators kugelumlaufspindel - Bilye devreli iğli doğrusal aktüatörler

Yeni, entegre edilmiş bilye devreli iğ'e sahip doğrusal aktüatörler, büyük boyutlu makara rulman yataklarıyla iyi bir hassasiyet ve uzun ömür ile 2 kN’lik yüksek bir itme kuvvetine erişebilir.

Avantajlar

  • aynı standart motorlarda gibi eşit flanş ölçüleri nedeniyle kolay montaj (özel flanş talep üzerine)
  • hassasiyet sınıfı G7/G9 ile halka şeklinde bilye devreli iğ
  • Standart eksenel boşluk (maks. 0,05) dengelenebilir
  • 28, 42 ve 57 boyutlarda teslim edilebilir
  • Enkoder modeli mümkün
  • Talebiniz üzerine: G5’e kadar hassas iğ’e sahip çok hassas aktüatörler ve <=0,01 eksenel boşluk ve ayrıca temizleyici

yükleme

Series overview 

Bağlantı:
Tip Flanş İtme
kuvveti
İleri
itme
Maks. F'de ileri itme. Çözünür
lük
Konumlandırma
hassasiyeti
İğ artımı Strok Ağırlık
  mm N mm/sec mm/sec mm/Step mm mm mm
LK2818L1006 28 350 100 15 0,005 0,015 1 70 0,32

 

de en fr tr cn