ST8918 - Yüksek torklu adım motoru - Nema 34
Olabilecek en büyük torkta ve aynı zamanda kompakt boyutlarda (86x86mm -Nema 34) adım motoru modeli ST8918 yüksek çözünürlük ve hassas devir sayısı ile konumlandırma uygulamaları için hesaplı uyarıcılar sunar. SMC serisi bir mikro adımlı tahrik ile bağlantılı olarak aynı çözünürlük kabiliyetinde <0,36° çok fazlı adım motorlarına nazaran oldukça ekonomik alternatif sunmaktadır.
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Sargı başına akım |
Tutma momenti |
Sargı başına direnç |
Sargı başına sarım |
Rotor atalet momenti |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST8918S4508 | 6,4 | 311,1 | 0,28 | 1,60 | 1000 | 1,7 | 65 | ||
| ST8918M4508 | 6,4 | 594,0 | 0,33 | 3,0 | 2700 | 2,8 | 96 | ||
| ST8918M6708 | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 2700 | 2,8 | 96 | ||
| ST8918L4508 | 6,4 | 933,4 | 0,55 | 6,3 | 3000 | 3,95 | 126 | ||
| ST8918L6708 | 9,5 | 933,4 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 3,95 | 126 | ||
| ST8918D6708 | 9,5 | 1.350,6 | 0,32 | 4,9 | 4000 | 5,4 | 156 | ||
Tork eğrileri






