ST6018 - Yüksek torklu adım motoru
ST6018 serisinin motorları sadece biraz daha büyük ölçülerle (60x60mm) ST5918 serisinin motorlarından daha güçlüdür ve ST8918 serisinin motorunu yer sorunlarından dolayı kullanamayan mühendisler için ekonomik bir alternatif sunmaktadır.
Ancak buna rağmen aynı Nema 23 delik planına sahipler ve bu şekilde çok kolay bir ST5918 motorunun yerine geçebilirler. Genellikle milin çapı 6,35mm yerine 8mm’ye sahiptir.
SMC(I) serisinin adım motoru kumandası kombinasyonuyla bu motorlar en dar alanda olabilecek en büyük gücü sunmaktadır.
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Sargı başına akım |
Tutma momenti |
Sargı başına direnç |
Sargı başına sarım |
Rotor atalet momenti |
Ağırlık | Uzunluk "A" |
||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| ST6018X2008 | 2,8 | 106,1 | 0,73 | 1,80 | 280 | 0,60 | 47 | ||
| ST6018X3008 | 4,2 | 106,1 | 0,34 | 0,80 | 275 | 0,60 | 47 | ||
| ST6018M2008 | 2,8 | 195,2 | 1,00 | 5,6 | 450 | 0,77 | 56 | ||
| ST6018M3008 | 4,2 | 165,5 | 0,40 | 1,38 | 400 | 0,77 | 56 | ||
| ST6018K2008 | 2,8 | 212,1 | 1,20 | 4,6 | 570 | 1,20 | 67 | ||
| ST6018L3008 | 4,2 | 353,6 | 0,65 | 3,2 | 840 | 1,40 | 88 | ||
Tork eğrileri






