Nema 23 motorları için salyangoz şanzımanı, montaj dahil
GSGE60 serisi burma dişli takımları yüksek bulunabilirliklerinin ve 90° ile çıkış şaftı olanağının yanında yüksek etki derecesi ve kendini baskılama ile kendini göstermektedir. 50:1’lik takviyeden itibaren güvenli bir kendini baskılamadan bahsedilebilir
GSGE60 serisinin dişli takımları, 56x56mm (Nema 23) ebadındaki her adım motoruna monte edilebilir.
Burma dişli takımları fabrikada ömür boyu olarak çok kaliteli, sentetik uzun ömürlü gres ile yağlanmıştır ve bundan dolayı bakım gerektirmez.
Salyangoz dişli takımları oldukça yüksek ters tepkisinde (~1-2°) pozisyonlandırma uygulamaları için uygun değildir.
Opsiyonel olarak sağlanabilir:
- Çift mil (Sipariş numarası: MG-DW-GSGE60)
-
Kapak (Sipariş numarası: MG-D-GSGE60, Fiyatı)
GSGE dişli takımlarının müşteri tarafından monte edilemediğini ve bunların motor ile birlikte sipariş edilmesi gerektiğini dikkate alın.
Miscellaneous
|
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dişli | İndirgeme | Aşınma devir sayısı maks. |
Etki derecesi |
Ağırlık | Kendini baskılama |
||
| Ncm | % | ||||||
| GSGE60-5-1 | 5:1 | 3000 | 86 | 2,0 | Hayır | ||
| GSGE60-15-1 | 15:1 | 3000 | 71 | 2,0 | Hayır | ||
| GSGE60-25-1 | 25:1 | 3000 | 63 | 2,0 | Hayır | ||
| GSGE60-50-1 | 50:1 | 3000 | 45 | 2,0 | Evet | ||
| MG-DW-GSGE60 | |||||||
| MG-D-GSGE60 | |||||||
| mounting service - please order 1 x mounting service for each gear - | |||||||
Boyutlar
