SMCI33 - Kapalı döngü kontrolörüne sahip adım motoru kumandası

schrittmotorsteuerun smci33 closedloop - SMCI33 - Schrittmotorsteuerung mit Closed-Loop Controller - SMCI33 - Kapalı döngü kontrolörüne sahip adım motoru kumandası

Hesaplı ve kompakt bir mikro adımlı güç çıkış kademesi ve ayrıca esnek ve kolay kullanılabilecek kapalı döngü pozisyonlandırma kumandası araya tüm kullanıcılar bu özelliklerin hepsini karşılayabilen, bunları oldukça kompakt bir gövdede (90x60x22 mm) bir araya getirilmiş olarak bulacaklar.

200’den 25.600 adım/devire ayarlanabilir mikro adımlı kumanda rahat, eşit işleme tutumu sağlar, sistem rezonansları azaltır ve aynı zamanda çözünürlük kabiliyetini arttırır ve 3 ve 5 fazlı motorların değiştirilmesine olanak verir. 3 A faz akımda ve 12’den 48 V’a kadar gerilimde 3000 D/dak’lık devir sayılarına ulaşılabilir.

İlgili programlama yazılımı ile kullanıcı hızlı ve kolay bir şekilde programlama bilgisi olmadan çok karmaşık sürüş profilleri (Akım değerleri ve adım çözünürlüğü gibi parametreler ve mesafe, hız, yokuş, duraklama ve dönüşler, toplamında 16 set) programlayabilir ve ardından RS485 veya USB seri arabirimleri üzerinden SMCI33’e aktarabilir. Tesis bundan sonra ya otomatik işletimde bilgisayardan veya bağımsız işletimde harici bir sinyal ile başlatılabilir. Tabii ki alternatif olarak tüm komutlar iyice belgelendirilmiş ASCII kodları üzerinden, ki bu sayede en küçük SPS üzerinden bile çok akslı uygulamalar kullanılabilir.

Lütfen unutmayın:

  • Ağ işletiminde dizüstü bilgisayarlar kullanıldığında, USB bağlantısı takılmadan önce ağ kablosu çekilmelidir, çünkü piller ağ adaptörü üzerinden şarj edilirken 115V alternatif gerilim oluşur. Takıldığında da dengeleme akımı USB bağlantısından geçer ve kumandaya hasar verir. Bu hasar onarılamaz.
  • SMCI33-2'nin (RS485) bir ağda kullanımı konusunda el kitapçığındaki talimatlara harfiyen uyunuz!

yükleme

Datasheet SMCI33 

Manual  

Yazılım

NanoPro

Programlama

Süreci

Driver SMCI33-1

F.A.Q. for this article

Teknoloji, yazılım geliştirme, NANOPRO, Labview entegrasyonu, .dll-dokümantasyonu, vs...

top

Schrittmotor Technologie

daha fazlası..

 

de en fr tr cn