SMCI12 - Adım motorlu kontrol ünitesi / RS485 veya CANopen
Yeni, iyileştirilmiş işleme tutumu
Yazılım bazlı dspDrive ®-akım kontrol birimi, sadece donanıma dayalı çözümlere karşı bütün devir sayılarında optimum bir çalışma rejimini garanti eder. Buna ilave olarak takt yönü modunda önceden belirlenen takt adımları arasındaki mikro adımlar enterpole edilir, bu şekilde tam adımdaki zorlanmaya rağmen yüksek çözünürlüklü 64'te birlik mikro adımların çalışma rahatlığından yararlanılır ve bu sayede SMCI12 özellikle CNC ve diğer çok eksenli uygulamalar için uygundur.
Esnek giriş ve çıkışlar
Limit şalteri, referans şalteri, işaretleyici, senkron çalışma vs. gibi motora yakın fonksiyonlar 6 dijital giriş yeri ve 1 analog giriş yeri üzerinden olay ve sürece göre kumanda edilmiş olarak kolayca makineye girilebilir. Bu sayede doğrudan motor davranışına (çalışmaya başlama, durdurma, devir sayısı, ivme vs) etki edilebilir, burada 3 adet çıkış (< güç de devreye alınabilir) ilave olarak desteklenir.
İşlem kumandası
Entegre edilmiş Java bazlı program dili ile komple programlar da otonom olarak (I/O üzerinden) üzerinden ilave bir kumanda sistemi olmadan prosese bağlı olarak yerinde ayarlanabilir ve kumanda edilebilir.
Ağ kabiliyeti / Programlama
RS 485 arabirimi üzerinden SMCI12, ücretsiz Windows yazılımı Nanopro ile yapılandırılabilir ve serbest olarak parametrelendirilebilir. Pozisyon, devir sayısı takt yönü , analog, joystick veya bayrak pozisyonu gibi bir çok mod mümkündür, aynı zamanda sinüs, trapez veya Jerk-Free rampaları gibi farklı ivmeleme ve frenleme modları, ve ayrıca başka makine parametreleri de ayarlanabilir.
CANopen arabirimi üzerinden SMCI12, standart işletim modları ile DSP402 devir sayısı, konumlandırma, referans sürüş ve kutuplar arası birleştirilmiş modda kumanda edilebilir.
ekonomik seri çözüm
SMCI 12 kontrol üniteleri sadece hızlı çalıştırılma bakımından elverişli değildir, bunlar aynı zamanda seri kullanım için son derece uygun güç modülleridir (Motorun çalışma rejimi entegre edilmiş olan dspDrive yöntemi sayesinde önemli ölçüde iyileştirilmiştir) ve fonksiyon olanakları sayesinde, başka türlü sağlanmaları durumunda yüksek masraf ve yer gerektiren çok çeşitli opsiyonların uygulanmasını sağlar. Sisteme entegre edilmiş olan balast devresi sayesinde harici kondansatör kullanılmasına ihtiyaç kalmaz.
Aksesuar
Aşağıdaki aksesuarlar işletime alma işlemini kolaylaştırır ve kablo bağlantı hatalarını önler:
USB dönüştürücü: ZK-RS485-USB - Kumandayı bilgisayara bağlamak için konvertör (Aksesuarlar > Konvertör altında)
bağlantı kablosuZK-SMCI12, yukarıda belirtilen konvertörün SMCI12 ile kolay bağlantısı için
bağlantı kablosuZK-SMCI12-3, SMCI12-3'ün bir CANopen konvertörü ile (sub-D9) kolay bağlantısı için
bağlantı kablosuZK-XHP4-300, 6 veya 8 telli bir motorun bağlantısını kolaylaştırır
(Web sayfasında "Fiyatlar ve Sipariş" altında sipariş edilebilir )
Miscellaneous
|
|
||||
|---|---|---|---|---|
| Tip | Uzunluk "A" |
Tür | ||
| SMCI12 | Adım motoru kontrolörü | |||
| ZK-SMCI12 | Adaptör kablosu | |||
| ZK-SMCI12-IO | ||||
| ZK-SMCI12-3 | SMCI12-3 (CANopen) için bağlantı kablosu seti | |||
Boyutlar
