Adım motoru kumandaları

teaser schrittmotoren steuerung de

Nanotec'in yeni yüksek performanslı entegre edilmiş son güç kademeli adım motoru kontrol birimleri, son teknolojiyi en uygun fiyatla en küçük boyutta birleştirir.
Bütün yeni SMCI kontrol birimleri bedelsiz temin edilebilen NanoPro yazılım paketi ile hızlı ve kolay bir şekilde parametrelendirilebilir. Faz akımı ve mikro adım işletimi gibi alışılmış ayar olanaklarının yanında tam sürüş profillerinin (göreceli veya mutlak) kaydedilmesi ve birbirleriyle ilişkilendirilmesi mümkündür. Donanım olarak rampa alternatörleri entegre edilmiştir ve bunlar trapez ile sinüs rampaları yanında hızlandırma rampası ve frenleme rampasının da ayrı ayrı ayarlama imkanını sunar.
Opsiyonel olarak sunulan enkoderler ile adım motoru, kapalı bir kontrol devresinde (Closed-Loop) fırçasız bir DC motoru gibi işletilebilir. Adım motorunun analog sinyal ile ya devir sayısı veya pozisyon üzerinden kumanda edildiği gibi takt yönlü işletim ile de mümkündür.

AVANTAJLAR / FONKSİYONLAR

  • Sürüş profillerinin veya takt yönlü / analog işletimlerin, son konum şalterinin, Enable, Quick-Stop, vs. çağrılması için dijital girişler ve çıkışlar.
  • NanoPro yazılımı ile programlanabilir (ücretsiz!)
  • NanoJ easy destekli açılma kumandası / (SoftSPS), Java bazlı programlama ortamı
  • optik enkoder ile değerlendirme, otomatik hata düzeltme
  • USB, RS232, RS485, SPI veya CANopen - arabirimi
  • ClosedLoop - sinüs komütasyonu
  • kompakt yapı - uygun fiyat
  • daha sessiz çalışma ve DSP-Drive sayesinde titreşim sönümleme
  SMC11  36 x 41 x151,4 A / 35 V1/16Schrittmotor
  SMCI12  42 x 42 x 102A / 24 VdspDrive, Java, RS485 / CANopenSchrittmotor
  SMCP33   4 A / 48VGeçmeli kart, dspDrive, kapalı devre, NanoJSchrittmotor, BLDC
  SMCI33  90 x 54 x 223 A / 48 VUSB / RS485 / 24V I/O´s / kapalı döngüSchrittmotor
  SMCI35  56 x 72 x 206 A / 48 VdspDrive, RS232, Closed LoopSchrittmotor
  SMCI36 - yakında alabileceksiniz  86x60x226A/72VdspDrive, RS485 or CANopen, Closed LoopSchrittmotor, BLDC
  SMCI47-S  115 x 76 x 2210,5 A / 48 VRS485, CANopen, USB (Adaptör)Schrittmotor
  N10  140x106x3910 A(N10-1) bzw. 20 A(N10-2) / 80 VEtherCAT, CANopen, EthernetSchrittmotor, BLDC Motor
Archive

technologie

Devam..

 

F.A.Q. for this article

de en fr tr cn