IP 54/ IP65 koruma tipinde adım motoru

Nanotec, standart adım motorlarının yanında katı şartlara dayanabilen ve iyi EMV toleransına sahip geniş bir motor yelpazesi sunmaktadır. Makineye uygun modeller IP65’e kadar daha genişletilmiş koruma tipine sahipler ve elektrikli ve mekanik olarak standart motorlara uyumludur. Tasarımcılara kolay, hızlı ve ekonomik genişleme olanakları tanır ve aynı zamanda bulunabilirliği de yüksektir!
Aşağıdaki tabloda değişik model ebatlarını ve özel modelleri görebilirsiniz.
Motorlar hem entegre edilmiş enkoder (500 (2000) atım/ devir ile 3 kanal) ile ve ayrıca önceden monte edilmiş emniyet freni ile temin edilebilir. Uygun bağlantı kablolarını aksesuar bölümünde bulabilirsiniz.
| Seri | Boyut (mm) | Tutma momenti (Ncm) |
Modeller | Koruma türü |
|---|---|---|---|---|
| AS2818 | □ 28 | 7-12 | M12 soket | IP54 |
| AS4118 | □ 42 | 50 | M12 soket | IP65 |
| AS5918 | □ 56 | 85 - 198 | M12 soket, enkoder, enkoder + fren | IP65 |
| AP8918 | □ 86 | 333 - 933 | PG- cıvata bağlantısı + enkoder | IP65 |
| Archive | ||||
Teknoloji