Bağlantı kutusu M12 / enkoder ile adım motoru
Koruma tipi IP 65’e (mil çıkışı hariç) kadar olan makineye uygun adım motorları geçerli bir tahrik konsepti sunmaktadır. Aynı flanş ölçüleri sayesinde ST5918 standart serisi motorları ile elektrik ve mekanik bakımdan değiştirilebilir. Arka kısımda bulunan bağlantı kutusu motorların çok az uzamasına neden olur! Kendilerini özellikle büyük performans ve uygulama alanı ve ayrıca bulunabilirlikleri ile göstermektedir.
Kullanılan enkoderler: 3 Kanal, 500 atım/devir ile, ve ayrıca hat uyarıcı, her defasında 5V TTL sinyal (24V için lütfen iletişime geçin! )
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Faz başına akım |
Tutma momenti |
Sargı başına direnç |
Sargı başına sarım |
Rotor atalet momenti |
Uzunluk "A" |
Tür | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AS5918S2804 | 2,8 | 85,0 | 0,75 | 2,6 | 230 | 73 | |||
| AS5918S2804-E | 2,8 | 85,0 | 0,75 | 2,6 | 230 | 73 | 5V enkoder ile; 500 azal./rev | ||
| AS5918M2804 | 2,8 | 104,7 | 0,85 | 3,6 | 290 | ||||
| AS5918M2804-E | 2,8 | 104,7 | 0,85 | 3,6 | 290 | 77 | 5V enkoder ile; 500 azal./rev | ||
| AS5918L4204 | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 98 | |||
| AS5918L4204-E | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 98 | 5V enkoder ile; 500 azal./rev | ||
| AS5918L4204-EB | 4,2 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 138 | 5V enkoder ile + fren; 500 azal./rev | ||
| AS5918L4204-ENM24 | 4,20 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 98 | mit magnetischem 24V Encoder und Anschlusskasten | ||
| AS5918L4204-ENM24B | 4,20 | 198,0 | 0,50 | 1,90 | 480 | 138 | mit magnetischem 24V Encoder und Bremse im Anschlusskasten | ||
Tork eğrileri



