Bağlantı kutusu Sub-D (M12)/ enkoder/ fren ile adım motoru
Bu ürün arşive kaldırılmıştır ve çevrimiçi mevcut değildir.
Koruma tipi IP 54’e (65 talep üzerine) kadar olan makineye uygun adım motorları, elektrikli ve mekanik standart motorlarına karşı olan değiştirebilirlik sayesinde geçerli bir tahrik konsepti sunmaktadır. Oldukça kompakt bağlantı kutusu sadece 16 mm’lik uzunluğa sahiptir ve tasarımcıya kolay, hızlı ve ekonomik genişleme olanakları tanır ve aynı zamanda bulunabilirliği de yüksektir.
Aşırı çevre şartlarında kullanımın, azaltılmış arıza giderme ve EMV masraflarının yanında önceden hazırlanmış kablolar hızlı ve hatasız kablolama ve işletime alma sağlar.
Uygun bağlantı kablolarını bu web sitesinde aksesuar bölümünde bulabilirsiniz
Kullanılan enkoderler:
3 Kanal, 500 atım/devir ile, ve ayrıca hat uyarıcı, her defasında 5V TTL sinyal (24V için lütfen iletişime geçin! )
Kullanılan fren:
Frenleme kuvveti 2Nm, 24V, 11W
Miscellaneous
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Faz başına akım |
Tutma momenti |
Sargı başına direnç |
Sargı başına sarım |
Rotor atalet momenti |
Uzunluk "A" |
Tür | ||
| A | Ohm | mH | gcm2 | ||||||
| AD8918S6404 | 6,4 | 330,0 | 0,28 | 1,60 | 1000 | 82 | Sub-D | ||
| AD8918S6404-E | 6,4 | 330,0 | 0,27 | 1,60 | 1000 | 112,6 | enkoder M12 ile | ||
| AD8918S6404-B | 6,4 | 330,0 | 0,27 | 1,60 | 1000 | 132,6 | fren ile | ||
| AD8918S6404-EB | 6,4 | 330,0 | 0,27 | 1,60 | 1000 | 152,6 | enkoder ve fren ile | ||
| AD8918M9504 | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 1900 | 114,9 | Sub-D | ||
| AD8918M9504-E | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 1900 | 144,9 | enkoder ile | ||
| AD8918M9504-B | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 1900 | 164,9 | fren ile | ||
| AD8918M9504-EB | 9,5 | 594,0 | 0,23 | 2,6 | 1900 | 184,9 | enkoder ve fren ile | ||
| AD8918L9504 | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 144,9 | Sub-D | ||
| AD8918L9504-E | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 174,9 | enkoder M12 ile | ||
| AD8918L9504-B | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 194,9 | fren ile | ||
| AD8918L9504-EB | 9,5 | 933,0 | 0,23 | 2,7 | 3000 | 214,9 | enkoder ve fren ile | ||
Tork eğrileri



