Kablo ve soket seri üretimi

Kablo ve soket seri üretimi

Servis >> Kablo ve soket seri üretimi


Farklı soketler

Sahip olduğumuz çeşitli Standart krimp aletleri sayesinde hızlı, esnek, güvenilir ve ekonomik soketler veya kablo kovanlarını küçük adet sayılarında bile hazırlayabiliriz...



çeşitli kablo tipleri

Kısa kablolar // uzun kablolar // başka hat kesitleri // başka kablo renkleri ...



Demet teller

Çoğunlukla motorun topraklama hattının da dahil edildiği ve kablo cırtlarıyla (Tie Wrap) yapılan özel hat demetleri kablolamayı, kablo ağaçlarındaki ve kablo deliklerindeki kablo geçişini kolaylaştırır ve basit ve güvenilir montaj sağlarlar...



Koruyucu ve yalıtıcı hortumlar

Genelde ek kablo cırtlarına sahip normal UL testli koruyucu hortumların yanında hatlara cihazlar ve makinelerde daha iyi bir mekanik koruma sağlamak amacıyla farklı çaplara sahip UL büzüşme hortumları kullanılır...



Ek EMV önlemleri

Önceki kayıtta bahsi geçen kablo yalıtımlarının yanında motor veya elektronik gibi parçalar da ayrıca topraklanmalıdır. Nanotec bunun için çeşitli büyüklükte uygun kablo ayaklarına sahip kapsamlı bir kablo koleksiyonu sunmaktadır.



Yazılar ve işaretler

Birçok sayıda kademeli motorun veya BLDC motorunun tek bir platin tarafından beslendiği yerlerde hatasız ve basit ve de hızlı bir kablolama uygulamak amacıyla soketlerin işaretlenmesi oldukça avantajlı olur...



Diğer tel çıkışı

Sınırlı yer koşullarında, erişilmeyen ve de zor erişilen harici hat bağlantısında veya belirli dizayn ölçülerinden dolayı bazı uygulamalarda Standart 90° hat çıkışı yapılamayabilir...



Entegre soket

Bir cihazda birden çok motorda ST4118 kademeli motorların entegre soket versiyonu.. , ST5918…ve ST6018.. (tam soket tipi için ilgili kademeli motorun veri sayfasına bakın) farklı hat uzunluklarından dolayı avantajlar sunar ...



Sızdırmaz kablo geçişleri

Farklı sızdırmazlığa sahip kablo geçişine sahip kademeli motor ve BLDC motoru, uygun bir makine tipinde çoğunlukla öngörüldüğü gibi daha iyi bir mekanik koruma sağlarlar...



Özel motor sargısı

Karıştırma mekanizmaları, konveyörler, pompalar vs gibi sürekli ve sabit devirde çalışan uygulamalar için enerji bakımından olabildiğince etkin bir tahrik çözümü seçilmelidir...


contact information

Nanotec Electronic GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 6
D-85622 Feldkirchen b. München
Tel. ++49 89 900 686-0
Fax ++49 89 900 686-50

de en fr tr cn