SP06-SP55 - Sürekli mıknatıslı adım motoru
Basit konstrüksiyon yapısı nedeniyle (Stator sarımları sadece 2 halka bobininden oluşur ve içinden geçen akım dikey olarak puntalanmış kutup bağlantısı elektromanyetik kuvvet oluşturur) SP sürekli mıknatıslı adım motorları, daha büyük olan adım açıları yeterli olacağından sayısız ekonomik cihaz uygulamalarında kullanılır.
Avantajlar
- oldukça ekonomik
- her iki taraftan çok değerli kayar yatak
- model ebadı ile karşılaştırıldığında büyük tork
Dişli takımına sahip model 500 adetten daha fazlası talep üzerine mümkün.
Diğer müşteriye özel uyarlamalar duruma göre ancak 10.000 adetten itibaren. Bunun için lütfen bize doğrudan danışın!
| Tipler | Birim fiyat |
|---|---|
| SP1518/SP2018 | 3,11€'dan itibaren € |
| SP2575/SP2515 | 3,47 € |
| SP3575S | 3,56 € |
| SP3575M/SP3515M | 3,65 € |
| SP4275 | 3,74 € |
| SP5575 | 5,31 € |
Miscellaneous
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Adım çözünürlüğü |
Sargı başına akım |
Sargı başına gerilim |
Tutma momenti |
Sargı başına direnç |
Sargı başına sarım |
Ağırlık | Boyut | ||
| ° | A | V | Ohm | mH | ||||||
| SP0618M0204 | 18° | 0,25 | 3,00 | 0,04 | 12,0 | 10,0 | 0,01 | 6 | ||
| SP0818M0204 | 18° | 0,24 | 5 | 0,06 | 21,0 | 1,37 | 0,003 | 8 | ||
| SP1018M0204 | 18° | 0,22 | 3,3 | 0,16 | 15,0 | 3,0 | 0,01 | 10 | ||
| SP1518M0104 | 18° | 0,07 | 12 | 0,40 | 190,0 | 35,0 | 0,01 | 15 | ||
| SP1518M0204 | 18° | 0,24 | 12 | 0,35 | 50,0 | 9,0 | 0,01 | 15 | ||
| SPG1518M0504-50 | 0,36 | 0,50 | 5 | 13,5 | 10,0 | 2,3 | 0,012 | 15 | ||
| SPG1518M0504-102 | 0,176 | 0,50 | 5 | 20,0 | 10,0 | 2,3 | 0,012 | 15 | ||
| SP2018M0506 | 18° | 0,35 | 5 | 1,06 | 20,0 | 24,8 | 0,026 | 20 | ||
| SP2575M0206 | 7,5° | 0,17 | 12 | 2,3 | 100,0 | 64,0 | 0,036 | 25 | ||
| SP2515M0406 | 15° | 0,30 | 5 | 1,41 | 23,0 | 24,8 | 0,036 | 25 | ||
| SP2575M0506 | 7,5° | 0,35 | 5 | 1,98 | 20,0 | 8,0 | 0,036 | 25 | ||
| SP2575M0704 | 7,5° | 0,76 | 3,8 | 1,00 | 5,0 | 3,0 | 0,036 | 25 | ||
| SP3575S0506 | 7,5° | 0,35 | 5 | 5,7 | 20,0 | 26,0 | 0,07 | 35 | ||
| SP3575M0906 | 7,5° | 0,61 | 5 | 7,8 | 11,6 | 26,0 | 0,095 | 35 | ||
| SP4275S0606 | 7,5° | 0,41 | 5 | 5,7 | 17,2 | 18,0 | 0,11 | 42 | ||
| SP4275M0806 | 7,5° | 0,57 | 5 | 9,2 | 12,4 | 22,0 | 0,13 | 42 | ||
| SP5575M0106 | 7,5° | 0,08 | 12 | 19,8 | 200,0 | 16,0 | 0,27 | 55 | ||
| SP5575M0604 | 7.5 | 0,63 | 5.6 | 0,12 | 9,0 | 19,9 | 0.27 | 55 | ||
Tork eğrileri