Montaj flanşı için amortisörler
2 Flanş halkası arasındaki kavrayıcı vulkanize edilmiş lastik ZD-.. sönümleyicisinde öncelikli olarak darbe etkili sesin * bastırılması içindir ve frekansa göre doğrudan flanş montajında ve boyutuna, yapısına ve stabilitesine göre yakl. 3-10 dB(A)’e kadar düşürülebilir. Değişik tipteki ses hızlarına uygun - çelik / hava / lastik = 5000 / 331 / 50 m/s - ve ayrıca ZD-.. sönümleyicisinin sönümleyici salınım eğimine göre bu şekilde ekonomik ses azaltımı mümkündür.
Bilinen lastik sönümleyicilerinin karşısında ZD sönümleyicileri çoğunlukla önemli olan motor mili ve tahrik edilecek mil arasındaki mesafenin kabul edilebilir şekilde ayarlanmasına izin vermektedir. Kesik flanş soğutma alanı (doğrudan flanş yapısında çoğunlukla yararlanılan ek soğutma alanı) izinli motor sıcaklığında dikkate alınmalı.
* Sesler üretimleri esnasında öncelikle darbe etkili ses olarak duyulur ve ancak bundan sonra hava etkili ses olarak salınır. Eğer bu hava etkili sesler parçalara çarparsa, örn. gövdenin duvarına, salınıma dönüşür. Bu duvarın salınımlarıyla (en küçük yamulma salınımları) odada bulunan hava tetiklenir ve hava etkili ses olarak insanın duyu organına ulaşır. Her bir parça kendi rezonans frekansına sahip olduğundan sayısı başka salınım kaynakları tetiklenebilir ve bu şekilde daha da güçlenebilir.
|
|
|||
|---|---|---|---|
| Tip | Uygun motorlar | ||
| ZD-DF40 | Tüm motorlar flanş ölçüsü 40 ile + Ara flanş | ||
| ZD-DF56 | Tüm motorlar flanş ölçüsü 56 ile + Ara flanş | ||