Koruma tipi için bağlantı kablosu ve Plug & Drive motorları

Steppingmotor Zubehoer Kabel - Koruma tipi için bağlantı kablosu ve Plug & Drive motorları

Önceden hazırlanmış bağlantı kabloları montaj masraflarını azaltır ev tek tek yapılan bağlantılardaki gibi hataları ortadan kaldırır. Sokete sahip sağlam bağlantı kabloları iyi kimyasal ve yağ dayanımı sergiler. -25°C’den +90°C’ye kadar ısıya dayanıklıdır.

ZK-M12-xx serisinin kablo kalitesi S366
Esnek, PVC ve halojensiz, PUR dış mantoya sahip ve polipropilenden üretilmiş damar izolasyonlu kumanda hattı.
Isıya dayanıklılığı -40°C’den +90°C’ye kadardır. Yağlara dayanım ve ayrıca yanmama dayanımı VDE 0472’ye uygun olarak karşılanır.
Çekme zinciri kullanımında min. 10x kablo çapındaki kıvrılma yarıçapı mümkündür. Bu kablo, robot mühendisliğinde, alet edevat makinelerinde ve ayrıca çapak kaldıran alet edevatlarda esnek kullanım için çok uygundur.

yükleme

Tip Tür Kutup sayısı Kablo uzunluğu
  m
Kabel-HEDS 8903 HEDS enkoderleri için 5 0,15
Kabel-NEDL enkoder NEDL için 0.3
---
ZK-PD4N PD4-N motorları için kablo seti 0,5
---
ZK-M8-3-2M-1-PUR-S Gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 3 2
ZK-M8-3-5M-1-PUR-S gerader Stecker - PUR - schleppkettentauglich - geschirmt - offene Enden 3 5
ZK-M12-5-2M-1-PUR-S düz soket - PUR - folyolu blendaj 5 2
ZK-M12-5-5M-1-PUR-S düz soket - PUR - folyolu blendaj 5 5
ZK-M12-5-2M-2-PUR-S açılandırılmış soket - PUR
folyolu blendaj
5 2
ZK-M12-5-5M-2-PUR-S açılandırılmış soket - PUR
folyolu blendaj
5 5
---
ZK-M12-8-2M-1-PUR-S düz soket - PUR
folyolu blendaj
8 2
ZK-M12-8-5M-1-PUR-S düz soket - PUR
folyolu blendaj
8 5
ZK-M12-8-2M-2-PUR-S açılandırılmış soket - PUR
folyolu blendaj
8 2
ZK-M12-8-5M-2-PUR-S açılandırılmış soket - PUR
folyolu blendaj
8 5
ZK-M12-17-1M-2-PUR-S 17 1
ZK-M12-17-3M-2-PUR-S 17 3
--
ZKDB9-2M-10S Sub-D9 soketi ile 9 2
ZKDB9-5M-10S Sub-D9 soketi ile 9 5
ZK10000 PDxI için kablo 15 2
ZK10000-10 PDxI için kablo 15 10
ZK-SMC11 SMC11(G) için - 0.30
ZK-SMCI-LD Hat uyarıcı için dönüştürücü, SMCI için enkoder
ZK-USB SMCI kumandası için USB kablosu - 1,5
--
ZK-TW-3-2M Motorkabel für ASB42 3 2
ZK-TW-18-2M Motorkabel für ASB42 12 2
--
ZK-WEDS-300-S-SMCI35 für WEDS-5541-Encoder 0,3
ZK-WEDL-8-500 WEDL-5541- Enkoder / yassı bant hattı için 8 0.5
ZK-WEDS-5-500 WEDS-5541- Enkoder / yassı bant hattı için 5 0.5
ZK-WEDL-8-500-S WEDL-5541- Enkoder / blendajlı için 8 0.5
ZK-WEDS-5-500-S WEDS-5541- Enkoder / blendajlı için 5 0.5
ZK-WEDL-8-1000-S WEDL-5541- Enkoder / blendajlı için 8 1
-
ZK-XHP4-300 Anschlusskabel für SMCI12 4
-
ZK-ZHR5-90 Bağlantı kablosu SMCI35 (enkoder) 5 0.09
ZK-ZHR6-500 Bağlantı kablosu SMCI35 (ilave I/O'lar) 6 0.5
---
ZK-NOE1-10-500-S Anschlusskabel für NOE1

 

de en fr tr cn